三星EDGE移动电话选用英飞凌射频收发器,降低组件数量和板载空间

2006-4-20 | 商业及财经媒体

2006年4月21日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE代码:IFX)于日前宣布,全 球第三大移动电话供应商三星公司已决定在其将于今年下半年上市的新款EDGE移动电话中选用单芯片SMARTi PM CMOS射频(RF)收发器。与竞争性解决方案相比,SMARTi PM芯片可使GPRS/EDGE无线装置的组件数量降低30%,板载空间降低50%。

2005年,英飞凌销售超过2亿颗射频芯片,从而无可争议地成为该半导体领域的领先供应商。据市场调研公司Strategy Analytics的研究结果显示,三 星公司已成为全球第三大移动电话厂商,2005年的移动电话总销量达到1.03亿部,其中超过7,600万部移动电话都采用GSM网络。针对不断扩展的EDGE移动电话市场,三 星决定采用英飞凌射频收发器SMARTi PM作为其收发器解决方案。

Strategy Analytics公司射频及无线组件主管Chris Taylor表示,“EDGE移动电话市场将从2006年的1.6亿部发展到2010年的超过3.2亿部,年 增长率达到15%,英飞凌已经是EDGE收发器的领先供应商。SMARTi PM收发器采用0.13微米C11 CMOS工艺制造,我们认为英飞凌要比最接近的EDGE收发器竞争对手领先半年左右时间。”

“三星公司移动电话部决定采用英飞凌新型集成式GSM/GPRS/EDGE收发器,这是英飞凌推出极具竞争力的基于领先CMOS技术的全新射频收发器产品所取得的重要标志性胜利。” 英飞凌公司副总裁兼射频引擎事业部总经理Stefan Wolff表示,“我们可以帮助移动电话制造商设计出更加小巧、功能更多的移动电话。SMARTi PM成功打入市场,进 一步凸显了英飞凌在射频收发器领域的领先地位。”

SMARTi PM(PMB 6272)是一款尺寸仅为5.5 x 6.5平方毫米的四频单芯片CMOS收发器,可用于GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900语音和高性能数据应用。借助标准的I/O接口,SMARTi PM可与所有主要的EDGE基带芯片联用。借助这个易于使用、具备高可制造性的单芯片解决方案,移 动电话制造商可快速地将多种基于同一平台的产品推向市场。

SMARTi PM收发器采用新型小信号极性架构,可支持市场中不同厂商提供的标准功率放大器,令发射通道不再需要隔离装置或额外的滤波元件。


英飞凌简介
总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技股份有限公司,为汽车和工业行业、固网和无线通信市场提供半导体和系统解决方案,并提供内存产品。业务遍及全球的英飞凌科技公司,在美国圣何塞、加拿大、亚 太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2005财年(截止到9月份),公司实现销售额67.6亿欧元,在全球拥有约36,400名雇员。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并 在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com/cn 。

About Infineon

 

Information Number

INFCOM200604.049

Press Photos

  • The SMARTi PM (PMB 6272) is a quad-band single-chip CMOS transceiver for GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 voice and high-performance data transfer applications.<br><br>Der SMARTi PM (PMB 6272) ist ein CMOS-Single-Chip für Sprach- und Datentransfer-Applikationen. Er unterstützt die Standards GSM/GPRS/EDGE850/900/1800/1900.
    The SMARTi PM (PMB 6272) is a quad-band single-chip CMOS transceiver for GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 voice and high-performance data transfer applications.

    Der SMARTi PM (PMB 6272) ist ein CMOS-Single-Chip für Sprach- und Datentransfer-Applikationen. Er unterstützt die Standards GSM/GPRS/EDGE850/900/1800/1900.
    SMARTi_PM_PMB6272.jpg

    JPG | 844 kb | 2999 x 2249 px