三星首款基于MOSFET冰箱变频器设计采用英飞凌600 V CoolMOS™ PFD7
近日,英飞凌科技股份有限公司 (FSE:IFX/OTCQX:IFNNY) 向三星电子股份有限公司 (FSE:SSUN/OTCQX:SSNLF) 供应具有最高能源效率及最低噪音的功率产品。这些功率器件已经整合在三星最新款的单门式 (RR23A2J3XWX、RR23A2G3WDX) 与对开式 (RF18A5101SR) 变频冰箱中。变频是当代变频器设计中,采用直流转交流的新兴转换趋势。与传统的开/关控制相比,变频能让产品应用更安静平稳地运转,同时也能减少平均耗电量。
为了满足三星对提高效率、降低系统成本和降低噪音量的要求,Digi Touch Cool™、Curd Maestro™采用了英飞凌多款电源解决方案:EiceDRIVER™门极驱动IC、用于交流/直流转换IC CoolSET™ Gen 5,以及驱动压缩机马达使用的600 V CoolMOS™ PFD7。这是三星首款冰箱在压缩机马达驱动设计中使用分立器件,而非电源模组。
600 V CoolMOS PFD7超结MOSFET集成了性能优越的反向快恢复体二极管,可提高器件反向恢复性能并提供业界最快的反向恢复时间 (trr),这些特性使其成为家电马达驱动设计的理想选择。与基于模组的驱动设计相比,使用MOSFET可以更好地降低损耗,特别是在轻负载条件下,效率可提高1.7%。不仅如此,这种创新方法还能实现无散热器系统设计,成本降低10%,同时还可以延长冰箱的使用寿命。
英飞凌电源与传感系统事业部高压产品副总裁Stefan Obersriebnig表示:“到目前为止,绝大部分的家电产品都是采用模组化设计。我们很高兴看到英飞凌领先的MOSFET技术可以帮助三星在家电产品应用中,以更低的系统成本实现了更高的效率水平。”
Information Number
INFPSS202105-072
Press Photos
-
为了满足三星对提高效率、降低系统成本和降低噪音量的要求,Digi Touch Cool™、Curd Maestro™采用了英飞凌多款电源解决方案:EiceDRIVER™门极驱动IC、用于交流/直流转换IC CoolSET™ Gen 5,以及驱动压缩机马达使用的600 V CoolMOS™ PFD7。这是三星首款冰箱在压缩机马达驱动设计中使用分立器件,而非电源模组。600_V_CoolMOS_PFD7JPG | 518 kb | 1772 x 1749 px
-
为了满足三星对提高效率、降低系统成本和降低噪音量的要求,Digi Touch Cool™、Curd Maestro™采用了英飞凌多款电源解决方案:EiceDRIVER™门极驱动IC、用于交流/直流转换IC CoolSET™ Gen 5,以及驱动压缩机马达使用的600 V CoolMOS™ PFD7。这是三星首款冰箱在压缩机马达驱动设计中使用分立器件,而非电源模组。in-feature-one-door-432145874JPG | 143 kb | 1772 x 997 px