英飞凌巩固功率半导体市场领导地位

2018-8-27 | 市场新闻

慕尼黑讯—全球能源需求不断增长,其推动因素包括工业、交通和民用领域的电气化,以及用电设备数量的攀升。这带来了对高能效功率半导体需求的增长。在发电、输电或用电环节都需要用到功率半导体,这样,可以尽可能提高电源电机等用电设备,新能源发电的功率变化和输配电系统的能源效率。业内市场分析机构IHS Markit显示英飞凌科技股份公司为2017年功率半导体全球市场领导者。

英飞凌在包含功率集成电路的整个市场保持领先地位,并实现了整个行业最大的自然增长。在分立器件和模块细分市场,英飞凌已连续十五次蝉联市场第一的殊荣,其市场份额不断增加,现已超过排在第二位的公司市场份额的两倍。在分立IGBT市场,英飞凌市场份额是紧随其后的竞争对手市场份额的三倍多。英飞凌在IPM领域实现新的巨大飞跃:英飞凌市场份额增长了1.4个百分点——超过所有竞争对手。此外,英飞凌的增长速度为39.2%,几乎达到市场(20.1%)的两倍。

功率半导体可助力风电机组和光伏系统实现高效发电及变换,也使得家电、笔记本电脑或数据中心等用电设备效率大大提高,这可以节省资源,并确保能源的可持续性。

整体市场(包括功率集成电路):市场规模424亿美元
   市场增长10.1%
   英飞凌:排名第一;市场份额12.5%;增长15.1%(+0.5 %-pts)
分立器件和模块:市场规模185亿美元
   市场增长13.1%——自2010年以来增长最快
   英飞凌:排名第一;市场份额18.6%;增长16.8%(+0.6 %-pts)
MOSFET:市场规模67亿美元
   市场增长13.5%
   英飞凌:排名第一;市场份额26.4%;增长13.5%(+0.4 %-pts)
分立IGBT:市场规模11亿美元
   市场增长15.3%
   英飞凌:排名第一;市场份额38.5%;增长22.6%(+2.3 %-pts)
IPM:市场规模16亿美元
   市场增长20.1%
   英飞凌:排名第三;市场份额10.3%;增长39.2%(+1.4 %-pts)
标准IGBT模块:市场规模22亿美元
   市场增长14.5%
   英飞凌:排名第一;市场份额33.9%;增长19.3%(+1.4 %-pts)

 

基于或包含IHS Markit技术集团提供的内容,“Power Semiconductor Market Share Database 2017”(2017年功率半导体市场份额数据库),2018年8月。本信息并非英飞凌科技股份公司提供担保,对这些结果的任何依赖都由第三方自行承担风险。了解详情敬请访问:technology.ihs.com。