第五代准谐振反激式控制器和集成功率IC CoolSET™产品系列
德国慕尼黑讯—英飞凌科技股份公司推出第五代独立准谐振反激式控制器和集成功率IC CoolSET™产品系列。最新推出的这个产品系列,能确保在不同负载条件下提高器件效率、加快器件启动速度并提升器件总体性能。全新IC专为多种应用的交流/直流开关模式电源(SMPS)而设计,如家电的辅助电源、服务器及工业SMPS等。
最新推出的700 V和800 V CoolMOS P7产品系列与第五代控制器一起集成于单一封装。全新设计的高压MOSFET结合内部电流调节器的级联配置,可实现快速启动。依托主动突冲模式(ABM)以及可选入口/出口阈值,轻载性能得以优化。
器件设计采用新算法,最大限度缩小不同线路条件之间的开关频率变化,同时简化EMI滤波器设计。器件保护功能包括输入过压保护、Brown In/Out、管脚对地短路和滞后单元的超温保护等。所有保护功能均通过自动重新启动来实现,以最大限度减少运行中断情况。
供货情况
第五代准谐振控制器和CoolSET™产品系列的所有型号,从2017年5月开始供货。客户可订购采用SMD封装(DSO-8)的控制器,以及采用SMD(DSO-12)封装或通孔插入式(DIP-7)封装的CoolSET™。了解更多信息请访问 www.infineon.com/ACDC和 www.infineon.com/coolset-gen5。
Press Photos
-
Gen5_CoolSET_PG-DSO-12-10_16PNG | 991 kb | 2126 x 1772 px
-
ICE5QSAG_PG-DSO-8-3-vAPNG | 1.24 mb | 1944 x 2045 px