全球体积最小、功耗最低的收发器解决方案采用英飞凌的低成本24 GHz工业雷达芯片

2016-11-14 | 市场新闻

德国慕尼黑和瑞士圣加仑讯英飞凌科技股份公司RFbeam Microwave GmbH今日推出一款收发器模块,它是全球体积最小功耗最低的解决方案之一来自RFbeam的全新低成本24 GHz 收发器系统模块,采用英飞凌的24 GHz雷达传感器BGT24LTR11BGT24MR2,为需要让产品实现人体运动检测或速度/距离测量功能的原始设备制造商,提供了一种即插即用解决方案

 

该产品的潜在应用包括高级运动检测速度方向和距离测量等。这些领域的应用示例包括:运动和在场检测,譬如,它们可集成于广告展板等。在交通应用中,雷达系统可用于道路施工的红灯管理或速度检测以及车辆分类系统如收费道路或停车场障碍物等。将来自英飞凌的市场上最小的24 GHz工业MMIC的技术功能与RFbeam模块结合在一起,可有效缩短产品推向市场的时间此外,用户还能最大限度减少开发复杂算法的工作量和费用

 

即使在恶劣环境下也能实现最佳性能

Rfbeam的模块包括支持或不支持集成信号处理的天线使工业雷达系统制造商能够优化系统功能。除简化运动检测功能外,根据情况,它还能让工业雷达系统具备运动速度和方向检测(接近或倒退)功能。现有的RFbeam产品组合囊括天线特征各不相同的模块,用于多普勒、FMCW(调频)或FSK(频移键控)操作模式MCU信号处理和不同可选功能。

 

全新K-LD2模块采用英飞凌雷达芯片BGT24LTR11K-LD2是集成信号处理功能,以及80°x 34°天线方向图的体积最小(25 mm x 25 mm雷达收发器之一。该模块可用于需要室内/室外运动检测的多种应用

 

全新K-MD2采用英飞凌的BGT24MR2双接收器MMIC。它支持速度、距离和角度测量,并提供数字输出。集成化距离-多普勒处理功能非常适合高端交通应用。每个模块可针对特定应用提供一款强大可靠的解决方案,在对象检测中实现精确测量

 

24 GHz收发器MMIC雷达传感器BGT24LTR11BGT24MR2,搭载完全集成的低相噪压控振荡器VCO),以及确保VCO稳定性的内置温度补偿电路。此外,它还提供全面静电释放(ESD)防护功能,采用200 GHz双极SiGe: C技术B7HF200,支持3.3V的输入电压。这些特性使其成为RFbeam模块的理想搭档。

Press Photos

  • 全新K-LD2模块采用英飞凌雷达芯片BGT24LTR11。
    全新K-LD2模块采用英飞凌雷达芯片BGT24LTR11。
    K-LD2

    JPG | 264 kb | 1307 x 1157 px