英飞凌RC-E系列单管IGBT可直接升级现有设计,树立性价比新基准
2016年10月17日,德国慕尼黑讯 – 感应加热电器通常采用谐振拓扑结构,需要 单管IGBT在18 kHz至40 kHz的开关频率范围内表现出最佳性能。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出能够满足这些需求的全新单管IGBT器件。全新RC-E系列的成本和功能经专门优化,可满足高性价比 电磁炉和 电磁电饭煲的需求。
单片集成逆导二极管
全新RC-E系列IGBT采用单片集成逆导二极管实现谐振开关。这有助于降低器件的开关损耗和导通损耗。更低损耗支持设计师更轻松实现感应加热电器的效率和功率目标,降低功耗,进而降低消费者的使用成本。该系列具备较低的关断损耗( E off)、正向压降(VF)、热阻(R th)和饱和压降(V ce(sat)),在性价比和易用性方面树立了行业新基准。
新推出的RC-E系列秉承英飞凌RC单管IGBT的质量优势,能够满足软开关应用的所有要求,包括效率和电磁干扰(EMI)。RC-E系列以更具吸引力的价格,提供媲美前代产品的高性能,可降低物料(BOM)成本。RC-E系列器件采用标准的TO-247封装,可直接替换现有设计。
供货情况
全新RC-E系列将推出两款产品:15A和25A,二者的击穿电压均为1200 V。目前已量产,欢迎索样。更多信息请访问 www.infineon.com/rc-e。
Press Photos
-
新推出的RC-E系列秉承英飞凌RC单管IGBT的质量优势,能够满足软开关应用的所有要求,包括效率和电磁干扰(EMI)。RC-E_TO-247PNG | 1.32 mb | 1264 x 1863 px