英飞凌为面向台湾iPASS交通票务系统的全新智能可穿戴设备保驾护航
德国慕尼黑和台湾台北讯——现在,台湾的公共交通乘客可使用一系列新的支持iPASS系统的安全可穿戴设备。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)是全球最大的安全芯片供应商之一,为这些支持购买车票和小额支付等安全交易的可穿戴设备,提供了其独一无二的Boosted NFC安全元件解决方案。日前发布的K.R.T. GIRLS主题手环和德国vivosmart HR健身跟踪器,均采用这种业经认证的成熟解决方案来实现极其可靠而又快速的非接触式数据传输。这样一来,它们将进一步增强消费者对安全移动支付的信任度和接受度。
举例来讲,德国健身跟踪器的佩戴者只要在iPASS读卡器上扫一下手环,就能在台湾搭乘地铁快线、铁路、渡轮、公交车和出租车,以及租用公共自行车。他们还可以在台湾的4家大型连锁便利店轻松购物。包括7-11和FamilyMart旗下遍布全岛的13,000家门店,覆盖众多旅游景点、加油站和医院。
Boosted NFC SE —— 在极其小巧的设备中确保 NFC 支付安全
借助英飞凌Boosted NFC安全元件解决方案,实现交通票务和小额支付功能。它可提供:
-
银行级安全——基于通用标准EAL5+/6+和EMVCo等全球公认标准的成熟、可靠的安全;
-
可灵活扩展——一系列增强型NFC SE产品,嵌入式存储器容量从240 KB到1 MB不等,可针对单应用或多应用灵活扩展,支持空中管理;
-
外形小巧、低功耗——电路板占板空间减少80%,待机功率仅为常规NFC解决方案的75%,对于智能可穿戴设备,这两点都至关重要。
英飞凌提供业内最广博的金融级安全芯片和解决方案产品组合,这些芯片和解决方案可以充当诸如电子支付交易密钥、证书或生物特征数据等敏感数据的加密引擎和安全存储器。
2015年全球发行的所有基于芯片的支付卡中,有近半数采用英飞凌提供的安全解决方案。为了让消费者更加轻松、便捷地使用非现金支付,英飞凌已经优化其非接触式技术,以在最小巧的智能可穿戴设备上实现支付应用。
关于英飞凌Boosted NFC安全元件解决方案的更多资讯,请浏览:www.infineon.com/smart-wearables
Press Photos
-
借助英飞凌Boosted NFC安全元件解决方案,德国vivosmart HR健身跟踪器的佩戴者可在台湾实现交通票务及连锁便利店的小额支付功能。vivosmartHR-SeriesJPG | 1.69 mb | 5304 x 4888 px