英飞凌AURIX™单片机TC3xx系列助力自动驾驶和电动交通发展
2016年10月28日,为满足自动驾驶汽车和电动车的市场需求,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日发布新一代 AURIX™单片机,即TC3xx,它是市场上同类器件中集成度最高的产品,实时性能是现有器件的3倍。
AURIX™系列TC3xx的高性能六核架构,以及互联、加密和嵌入式安全等高级功能,使其尤其适合众多汽车应用。汽车传动应用不仅包括发动机管理和传动控制,还包括新型电力驱动系统和混合动力系统。具体而言,混合控制、变频控制、电池管理和DCDC转换器都将受益于这个新的产品系列。不仅如此,AURIX TC3xx单片机还可用于安全气囊、刹车、助力转向器,以及采用雷达或相机技术的传感系统等安全关键型应用。出色的性能,结合强大的安全架构,使TC3xx系列成为专业控制器应用和数据融合应用的理想选择,这些应用将为实现自动驾驶提供有力支持。
英飞凌副总裁兼控制器业务总经理Peter Schaefer表示:“AURIX TC3xx系列器件将推进自动驾驶和电动汽车的发展。能够推出新一代高性能多核单片机,我们颇感到自豪,它将设立新的性能标准,其性能、加密和安全功能全都符合ISO 26262 ASIL-D体系要求。”
同时具备出色性能、互联能力和安全性的 AURIX™ TC3xx
AURIX TC3xx系列器件具备一流的内存可扩展性(最大16MB的闪存、超过6MB的集成RAM)。与现有搭载多达3个TriCore™内核的AURIX TC2xx单片机相比,TC3xx多核单片机配备高达6个内核,每个内核的时钟频率最高可达300MHz。其中,4粒内核额外配备锁步内核,确保集成器件具备ISO26262功能安全所要求的更强计算能力。其计算能力高达2400 DMIPS,远远高于上一代AURIX架构的740 DMIPS,可支持ASIL-D汽车级应用。
新一代AURIX的性能提升,以及现有安全概念的重复使用,能够让汽车系统供应商缩减20%的开发成本,同时缩短产品的上市时间。该单片机可实现传动控制、底盘控制,以及新一代雷达和融合算法等丰富功能。