英飞凌支持三星Gear S2智能手表实现安全的 NFC支付

2015-11-16 | 市场新闻

德国慕尼黑讯——挥挥手即可支付一杯咖啡的钱,转动表盘即可滚动电子邮件:全新三星Gear S2智能手表进一步为用户提升了便捷性和移动性。英飞凌科技股份公司为各种型号的三星Gear S2提供嵌入式安全芯片(eSE)。该芯片可保护用户的敏感数据,支持基于近场通信(NFC)技术的安全非接触式支付交易。

 

英飞凌科技芯片卡与安全业务部总裁Stefan Hofschen博士表示:我们很荣幸能为全球首屈一指的智能手机厂商三星提供可以保护用户凭据的安全技术。英飞凌嵌入式安全芯片容易集成,是可穿戴设备进行安全、便捷交易的理想选择。

 

Gear S2采用独一无二的旋转表盘,兼容各种安卓4.4版本以上的手机。支持3G网络的3G版新增独立使用功能和内置GPS

 

英飞凌基于硬掩膜技术、搭载1MB内存的SLE 97 eSE芯片,可提供要求最苛刻的应用所需的性能和充足空间。它可安全地保存加密密钥、用户支付凭据以及用于指纹认证和其他应用的生物识别信息。该芯片已获Common Criteria EAL5+认证(高级),支持EMVCo标准(由Europay International、万事达卡和VISA联合制定)。EMVCo标准为在全球范围内实现安全支付交易的互通和受理创造了条件。

 

如欲了解进一步信息,请访问: www.infineon.com/wearable-devices

 

欢迎参观 11 17-19 日在巴黎举办的 2015 Cartes Secure Connexions 展会

 

保卫未来为主题,英飞凌将在3号展厅3E 004展台展出面向智能卡以外的新兴应用的安全解决方案。

Press Photos

  • Infineon’s SLE 97 eSE chip provides performance and ample space required to host the most demanding applications. It securely stores encryption keys, users’ payment credentials and biometric information.
    Infineon’s SLE 97 eSE chip provides performance and ample space required to host the most demanding applications. It securely stores encryption keys, users’ payment credentials and biometric information.
    info-diagram-smartwatch

    JPG | 394 kb | 1500 x 1333 px

  • Infineon supports Gear S2 Smartwatch for Secured NFC Payment
    Infineon supports Gear S2 Smartwatch for Secured NFC Payment
    Samsung-Gear-S2

    JPG | 1023 kb | 2126 x 1403 px