英飞凌推出DrBlade™ 2功率级助力服务器和数据通信系统实现高效率;完备的DC/DC稳压解决方案现已上市

2014-6-16 | 市场新闻

德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司今日宣布推出DrBlade™ 2。这是一种集成式功率级器件,在紧凑、低矮型封装中集成了两颗功率MOSFET和一个DC/DC驱动IC以及电流和温度检测功能,能 够帮助服务器和数据通信设备工程师满足高功率密度要求,并缩短设计周期。这 款突破性的功率器件封装采用了电互连和分层工艺,不仅大大缩小了封装面积和高度,而且实现了突出的电阻和电感性能,提升了散热能力。英 飞凌还推出了基于DrBlade™ 2功率级和英飞凌第四代数字控制IC的完备的高性能 DC/DC稳压解决方案

 

英飞凌DC/DC系统部门资深总监Richard Kuncic表示:“英飞凌基于DrBlade™ 2的系统解决方案能够在任何负载条件下提供最高效率,在服务器和数据通信应用中实现快速、高 效的电源管理设计。业界一流的电源工程师已在其最新设计中选用了DrBlade™ 2,这让我们倍感自豪。”

 

将可靠性、效率和灵活性提升到新的高度

 

这款集成式功率级包含小巧、高效和具备更优散热性能的MOSFET,并且采用了英飞凌最新一代驱动器技术。DrBlade 2具备高精度电流和温度检测保护特性,可以增强系统的鲁棒性和可靠性。这 款功率级实现了95%以上的峰值效率,这在提升系统性能的同时,大大降低了功率损耗,减轻了散热要求。这将为服务器和数据通信设备的最终用户节省运行电费,从而降低设备生命周期总拥有成本。

 

全新DC/DC系统解决方案,包括新的DrBlade™ 2和数字控制器,符合RoHS 2016标准,绝对不含铅。这款完备的系统解决方案具备图形化用户界面(GUI),可 对控制器参数进行编辑和在VR运行中进行调整。控制器的所有参数均通过保存在非易失性存储器中的固件进行设置。系统工程师可以通过I2C总线和PMBus,实时调节所有运行参数,而 无需中断正在进行的稳压运行

 

产品组合和供货

 

现已可提供DrBlade™ 2.0(TDA21320)和DrBlade™ 2.1(TDA21321)产品样品,量产将于2014年6月底开始。这款器件采用了尺寸仅为6.6mm x 4.5mm x 0.6mm的WIQFN-38封装。数字控制器采用了40或48引脚VQFN封装,现已可大批量供货。

 

如欲了解关于DrBlade 2和英飞凌完备的DC/DC稳压系统解决方案的更多信息,请访问 www.infineon.com/systemsolution-dcdc

 

Information Number

INFPMM201406.045

Press Photos

  • DrBlade™ 2 is an integrated power stage device that combines two power MOSFETs and a DC/DC driver IC with integrated current and temperature sensing in a compact, low-profile package.
    DrBlade™ 2 is an integrated power stage device that combines two power MOSFETs and a DC/DC driver IC with integrated current and temperature sensing in a compact, low-profile package.
    dr-blade-2

    JPG | 462 kb | 2126 x 843 px

相关链接