支持FIDO 1.0规范的英飞凌安全产品保护网上账户

2014-12-9 | 市场新闻

包括英飞凌在内的FIDO发起者的愿景:以一种简单且更安全的登录方法获得网上服务

 

德国慕尼黑讯—英飞凌科技股份公司今天实现了一个开创性的愿景,推出支持发布的FIDO 1.0规范的基于硬件的安全解决方案。FIDO是一种开放式标准,支持可访问基于互联网的服务、专网和云应用的计算设备以一种简单的方式实现强有力的多方式用户验证。借助FIDO身份验证器,互联网用户可以利用当前密码结合USB key,或利用本地安全令牌,无需任何密码,更安全地登录自己的网上账户。

 

作为获得阿里巴巴、谷歌、三星及其他行业领先企业支持的 FIDO(线上快速身份验证)联盟的创始成员之一,英飞凌为制定新规范做出了积极贡献。英飞凌是安全芯片和用于安全设备的FIDO Ready™身份验证器参考设计的首批提供商之一,包括兼容 Google安全密钥的USB令牌和英飞凌OPTIGA TM TPM(可信平台模块)解决方案等。英飞凌的参考设计加快了下游企业推出全新解决方案的步伐,这些解决方案能够让企业和个人用户降低基于密码的服务登录的复杂性,并加强保护,防止非法访问。

 

英飞凌科技北美区智能卡与安全事业部副总裁Joerg Borchert表示:“FIDO联盟的规范定义了一种更加安全的身份验证方法,相比仅仅使用密码而言,用户体验更佳。英飞凌与其他创始成员共同的愿景,现在作为一种开放的标准推出,是一个了不起的成就。这个标准得到了越来越多的行业领先企业的支持,他们认识到利用任何联网设备为所有用户提供安全且强大的用户身份验证的价值。新标准可带来非同凡响的效益和巨大的行业利益;因此,我们有信心看到新标准将在未来几年得以广泛采用。英飞凌很自豪能够成为这一新技术的主要推动者之一。”

 

作为用于保护个人身份和计算机数据的安全控制技术的领先提供商,英飞凌不仅能够提供广泛的安全产品,而且在实施基于硬件的安全解决方案方面具备无与伦比的技术专长。关于英飞凌各类安全产品的详细信息,可访问: www.infineon.com/FIDO.

 

英飞凌 FIDO 安全解决方案的供应情况

 

英飞凌目前提供两种参考设计,它们能够让客户快速轻松地实施适用于验证令牌的FIDO标准,帮助客户设计出不同外形的身份验证器。英飞凌的以下设计通过了FIDO Ready测试:

 

  • 参考设计:基于SLE 78安全控制器的USB 令牌身份验证器U2F(Universal 2 nd Factor)

  • 参考设计:基于SLB 9660安全控制器的TPM封装形式的UAF身份验证器参考

  • 定制解决方案:基于SLE 97144安全控制器的MicroSD封装形式UAF(通用验证框架)身份验证器

 

关于 FIDO 联盟

 

FIDO(线上快速身份验证)联盟于2012年7月成立,旨在应对强身份验证技术之间缺乏互通性这一挑战,解决用户在创建和记住多个用户名和密码时面临的问题。