英飞凌750W伺服套件呈现完美性能
全球半导体领先供应商英飞凌联合第三方,推出了性能优越的的750W伺服套件。该套件包括主控板和功率板两部分。主控板采用英飞凌32位微处理器XMC4500(ARM Cortex-M4 core)为主控芯片,实现了转矩控制、速度伺服控制、位置伺服控制;提供各种丰富的通讯接口,包括旋转变压器接口、增量式码盘接口、脉冲输入接口、CAN接口、USB接口、串行通讯接口,用 户也可自定义接口。功率板采用30A IPM模块,设计紧凑,功率密度高,客户也可根据实际功率需求更换不同功率等级的功率器件。
在众多半导体厂家提供的评估套件中,此套件是一套非常接近量产产品的实用型套件,套件的功率板部分已经批量生产供货。购买此套件,提供完整的参考代码,便 于客户学习或在此基础上完善自己的产品。自此套件推出以来,得到市场的广泛好评和认可。对于做相关产品的生产型企业、提供方案的技术型企业,还是高校等研究单位,此套件都是非常明智的选择。如有进一步需求,请 发邮件至: IFCN.MCU@infineon.com

XMC4500 系列主要特性:
Cortex™-M4 内核, 120MHz
512 ~1024K Bytes Flash
最快的Flash, Flash ECC
强大的PWM输出 (2CCU4+2CCU8,48通道)
4个独立的ADC单元/32通道
业界唯一内置∆∑ 解调器,旋变控制的不二选择
灵活的位置信号接口(支持正交编码/Hall/多通道输出)
丰富的通讯接口,支持 Ethernet, USB,SD/MMC,CAN,SPI, I2C, UART, I2S
工作温度: -40℃ ~ 125℃