英飞凌搭载集成式快速体二极管的车用650V CoolMOS™ CFDA树立行业能效新标杆
2012年4月2日,德国纽必堡讯—英飞凌科技(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)推出全新650V CoolMOS™ CFDA,壮大其车用功率半导体产品阵容。这 是业界首个配备集成式快速体二极管的超结MOSFET解决方案,可满足最高汽车质量认证标准AEC-Q101。650V CoolMOS™ CFDA尤其适用于混合动力汽车和纯电动汽车的电池充电、直 流/直流转换器和HID(高强度放电)照明等谐振拓扑。
英飞凌推出的这种全新解决方案兼具快速开关超结MOSFET的所有优点:更高的轻载效率、更低的栅极电荷、更低的开关损耗、更易使用以及出类拔萃的可靠性等。英飞凌全新推出的650V CoolMOS™ CFDA,是一种卓越的解决方案,可满足汽车应用对于更高能效的要求,它具备更低的单位面积通态电阻和易于控制的开关行为,以及业界首屈一指的体二极管耐用性。体二极管重复换向时更低的Qrr 和 Qoss 值可降低开关损耗和缩短开关延迟时间。
英飞凌科技高压功率转换产品部负责人Jan-Willem Reynaerts指出:“英飞凌依托于革命性的CoolMOS™ 工艺,在能源效率和功率密度方面独占鳌头。650V CoolMOS™ CFDA进一步壮大了CoolMOS™ CFD产品家族的阵容,树立了快速发展的电气化汽车的性能新标杆。”
快速电流与电压瞬变以及更软换向行为的良好可控性,有助于降低EMI(电磁干扰),使这种新产品系列相对竞争产品具备明显优势。硬换向时,体二极管上有限的电压过冲使电路设计与PCB设计更为轻松。C oolMOS™ CFDA具备650V击穿电压,这意味着相对于600V击穿电压具备更高的安全裕度。
供货与定价
IPW65R150CFDA(650V、150毫欧通态电阻、TO247封装)的样片现已开始供货,单价为1.85欧元(订购量达到1万枚)。
全新CFDA产品家族的更多信息请登录www.infineon.com/cfda。
About Infineon
总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2011财年(截止到9月30日),公司实现销售额40亿欧元,在 全球拥有约26,000名雇员。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
更多信息请访问 www.infineon.com。
本新闻稿可从 www.infineon.com/press/找到。
Information Number
INFPMM201204.032
Press Photos
-
Infineon’s 650V CoolMOS™ CFDA for Automotive Applications With Integrated Fast Body Diode is Setting New Standards in the Field of Energy EfficiencyD2PAK-650V-CFDAJPG | 708 kb | 2480 x 1860 px
-
Infineon’s 650V CoolMOS™ CFDA for Automotive Applications With Integrated Fast Body Diode is Setting New Standards in the Field of Energy EfficiencyTO-220-650V-CFDAJPG | 564 kb | 2480 x 1849 px