响应速度极快的全新二极管可实现高速USB 3.0端口的静电放电防护,同时确保最佳信号质量

2011-1-5 | 市场新闻

2011年1月5日,德国纽必堡讯——利用当今的便携式存储介质,无论去往何处,海量数据都可随身而行——最喜欢的乐队发行的最新专辑、去年夏季的度假照片,甚 至还有可在电视和笔记本电脑等终端设备上立即播放的高清电影等,随时随地尽享无限精彩。不过,图像和音频质量越佳,在设备之间传输的数据量越大,设备接口也越需要具备更快的速度。

通用串行总线(USB)具备即插即用的易用性,在便携式存储领域独领风骚。USB 3.0支持高达5 Gbit/s的传输速率,大约是第二代接口的十倍,而功耗也只有其三分之一左右。但是,全 新USB端口对静电放电(ESD)特别敏感。仅仅用手触摸就足以产生静电,而静电放电所产生的电能会损坏设备,甚至致使其完全无法工作。这种情况不仅令设备用户感到恼火,而对制造商而言,如 果涉及产品召回和品牌形象问题,无疑将付出高昂代价。

英飞凌推出的ESD3v3u4ulc阻尼二极管,可吸收USB端口上通过静电放电而释放的电能,从而保护设备免受损坏。该二极管具备当今市场上最低的钳位电压和动态电阻(0.23 Ω),如 果发生静电放电,二极管的响应将极为有效。在20kV条件下,其大量吸收电能的能力,超过了行业最高标准IEC 61000-4-2所要求的8kV。尽管ESD3v3u4ulc能提供卓越保护,但 对高速连接的信号质量具有最小的影响。就传统解决方案而言,有效防护的实现是以牺牲信号完整性为代价的,因而导致高速信号质量不佳。

此外,英飞凌还将ESD3v3u4ulc与其最新的封装技术加以结合:TSLP-9-1可实现最佳印刷电路板(PCB)设计,并且一个二极管最多能同时保护四条数据线路。特别是对于高速接口而言,正 确的组件封装有助于确保信号的快速传输,同时不会损害信号质量。

供货与定价
ESD3v3u4ulc将从2011年1月开始批量供货。请联系 英飞凌销售。

如欲了解关于英飞凌TVS(瞬态电压抑制器)二极管的更多信息,敬请访问: www.infineon.com/USB3.0protection

About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2010财年(截止到9月30日),公司实现销售额32.95亿欧元,在 全球拥有约26,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。

更多信息可在 www.infineon.com找到 
该新闻稿可在 www.infineon.com/press/找到

Information Number

INFIMM201101.014

Press Photos

  • The package technology TSLP-9-1 enables optimum PCB layouts, with a single diode protecting up to four traces.
    The package technology TSLP-9-1 enables optimum PCB layouts, with a single diode protecting up to four traces.
    TSLP_9-1

    JPG | 447 kb | 3508 x 2480 px

  • ESD3v3u4ulc protects USB 3.0 ports extremely effective from damage through electrostatic discharge while maintaining optimum signal quality.
    ESD3v3u4ulc protects USB 3.0 ports extremely effective from damage through electrostatic discharge while maintaining optimum signal quality.
    USB_3.0 ESD_Protection

    JPG | 583 kb | 2397 x 2753 px