英飞凌推出创新节能型调谐器IC产品,助推移动数字电视发展
2007年2月12日,德国慕尼黑/西班牙巴塞罗纳讯——全球通信集成电路领先供应商英飞凌科技股份有限公司(FSE/NYSE: IFX)今日宣布推出两款高度集成的高功效DVB-H/T芯片解决方案: OmniVia™ TUS9090 和OmniTune™ TUA9000。
OmniVia™ TUS9090是全集成化系统级芯片(SoC),包括射频调谐器、DVB-H/T 解调器和集成的存储器。OmniTune™ TUA9000是用于接收DVB-H 和 DVB-T制式数字电视信号的直接转换式多频段硅调谐器(VHF、UHF和欧美采用的L频段)。这些产品面向移动数字电视产品,例如手机、PDA、移动媒体播放器和笔记本电脑等。英飞凌推出的这两款新产品,可 使电子系统设计实现最小化,降低系统成本和功耗,从而最终推动移动电视技术和产品的发展和应用。
据市场研究公司In-Stat的研究,截至到2007年年底,全球移动电视用户预计将超过1,800万。同时该公司预言,截至到2010年,全球移动电视用户将超过1.3亿。
OmniVia™ TUS9090 —— 包含数字射频调谐器和DVB-H/T解调器的全集成式系统级芯片
英飞凌® OmniVia™ TUS9090 是用于接收多频段DVB-H/T信号的全集成式系统级芯片(SoC)前端,它集成了射频硅调谐器、DVB-H/T解调器和片上内存,可 支持多种视频业务的接收。在10%负载循环的时间分片模式下,OmniVia™ TUS9090可在低于50微毫瓦的功率条件下运行,因而具备很高的功率效率。
英飞凌® OmniVia™ TUS9090采用130纳米CMOS射频工艺制造而成,封装尺寸仅为8 x 8 x 0.8 毫米。此外,该产品也可以裸晶(凸点倒装芯片)形式提供,便 于移动终端制造商直接将其集成于模块,使模块的尺寸最低降至1.0毫米以下。
供货情况:
目前英飞凌正在向几家主要客户提供OmniVia™ TUS9090样品。预计2007年第四季度提供该产品的普通样品,2008年初,实现量产。
OmniTune™ TUA9000 多频段 DVB-H/T硅调谐器
英飞凌® OmniTune™ TUA9000是直接转换式射频接收器,全面支持DVB-H 和DVB-T制式的多频段接收。OmniTune™ TUA9000专门面向移动数字电视产品,例如手机、PDA、手持媒体播放器和笔记本电脑等,适用于所有采用DVB-H/T制式的地区。这款结构紧凑的单芯片产品,采用2.8伏单电源或1.8/2.8 伏双电源供电,以独特的方式优化了功率管理。在10%的负载循环条件下,功耗仅为18微毫瓦,比现有的最新解决方案低25%。
OmniTune™ TUA9000采用英飞凌130纳米CMOS工艺制造而成,面积仅为5 x 5平方毫米。此外,该产品还可以裸晶的形式提供。OmniTune™ TUA9000集成了多个组件, 包括环路滤波器、晶体振荡器和LNA(低噪声放大器)等。此外,它还免除了采用SAW(声表面波)滤波器的需要,因而进一步减少了组件数量,降低了系统成本。与现有的产品相比,英飞凌® OmniTune™ TUA9000可节省16平方毫米的板卡空间。
“OmniVia™ TUS9090 和 OmniTune™ TUA9000主要面向移动电视应用。这两款全新的产品提供了系统级的IP块,可进一步完善我们面向高端手机的移动终端设备平台。” 英飞凌科技股份公司执行副总裁、英飞凌管理委员会成员兼英飞凌通信解决方案事业部总经理Hermann Eul博士指出,“随着移动趋势不断升温,移动电视功能将成为移动终端制造商主要的竞争手段之一。凭 借先进的工艺技术、IP、基带和射频系统技术专长,我们在这个细分市场处于非常有利的地位。我们最新推出的数字调谐器和解调器集成电路,可以使我们的客户进入这个新兴市场,并取得竞争优势。”
供货情况
目前公司正在向几家主要客户提供OmniTune™ TUA9000样品。预计2007年第四季度,提供普通样品,2008年初,实现量产。在即将于巴塞罗纳召开的3GSM世界大会上,英 飞凌将在1号展馆B19号展台,展出公司全新推出的OmniVia™ TUS9090 和 OmniTune™ TUA9000产品。
About Infineon
如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com.cn
Information Number
INFCOM200701.034
Press Photos
-
OmniTune(tm) TUA9000 - A direct-conversion RF DVB-H/T Silicon Tuner for mobile digital TV applications such as mobile phones, PDA's, mobile media players, laptops and moreOminTune_TUA9000.jpgJPG | 916 kb | 1535 x 1063 px
-
OmniVia(tm) TUS9090 - A fully Integrated Digital RF Tuner and DVB-H/T Demodulator System-on-Chip for mobile digital TV applications such as mobile phones, PDA's, mobile media players, laptops and more.OmniVia_TUS9090.jpgJPG | 941 kb | 1535 x 1063 px