首当其冲的问题是,数据中心产生的巨大热量。如今,在数据中心的直接耗电量中,服务器和散热系统的占比最大。通常,与数据中心有关的耗电量中,近50%是源于散热和不间断电源(UPS)需求。
负责散热的冷却系统本身的运行也要用电。为提高散热过程的能效,英飞凌提供了全面的半导体技术:硅(CoolMOSTM)和宽禁带半导体,如碳化硅(CoolSIC™)和氮化镓(CoolGaN™)。特别地,这些宽禁带技术已成为实现增效节能的关键杠杆。它们有利于提高功率效率、缩小尺寸、减轻重量和降低成本。
举例说明这些优点:如果美国的每个数据中心都使用相应的英飞凌解决方案CoolGaN™,那么,每年可以省电40亿度,相当于每年减少排放二氧化碳200万吨。 CoolGaN™器件已用于打造面向数据中心服务器的高能效功率转换器。