家用电器支持高能效家居均衡用电

人人都熟悉冰箱持续运行发出的声音。这种噪音不仅打扰人们的日常生活,而且也是能效低下的表现。背后的原因很简单:大多数家用电器都有电机,如在洗衣机中滚筒,在冰箱中压缩气体。过去,这些电机都是直接启停,或者全天持续运转,因而耗电量和损耗很大,噪音也非同小可。通过变频技术来调节电机是一种有效高能效解决方案,可实现有意识地高效用电。

 

利用变频技术满足当前需求

如今,世界大多数地区的生活方式都要耗用大量电力。诸如空调和冰箱等家用电器导致二氧化碳排放过多。近年来,制造商已经证明,通过调节电机输入功率,可以显著降低用电损耗。此外,电机不必始终全速运转。现代家用电器都配备了基于半导体的电机控制装置(变频器)。这让电机运行悄无声息,提高能效,并最终缩小体积。

概览: 家用电器概览

应用页面: 家用电器

深刻洞见: 面向家用电器的系统解决方案——白皮书和网络研讨会

交互图: 查看智能联网360°厨房

 

变频器工作原理

变频技术让设备可以仅消耗实际所需的电量,因为它们精确地知道设备运行在什么时候需要耗用多少电力。英飞凌提供的芯片包括传感器、单片机和功率芯片来实现控制。这些不同半导体的组合可实现优化调节电流,这种组合被称为变频器。

原理很简单:通过不断采集温度、湿度和电机转速等数据,传感器可以帮助家用电器高效运行。基于这些数据,微型计算机或单片机计算出所需控制指令。功率芯片执行指令,使电机达到最佳转速,冰箱保持恒温。这种运行方式的能效,比整天不断启停电机高得多。

英飞凌面向高能效家用电器的解决方案

英飞凌功率半导体可在洗衣机、洗碗机、加热系统和制冷系统中降低泵用电机控制产生的电损耗。它们可在电饭煲等感应加热系统中实现功率转换,也可以为微波炉产生高压。2018年,全球1/3的家用电器采用英飞凌半导体产品实现了变频。这相当于节约用电1 075 283万度,减排二氧化碳620万吨。如果世界上所有冰箱都采用英飞凌半导体实现变频,那么,所能节省的电量相当于瑞典一年的用电量。

特别地,对于此类家用电器,英飞凌提供了全面的产品组合,以达到最高能效水平。CIPOS™智能功率模块是适用于高度集成的压缩机驱动装置的最优解决方案,而单管器件则是主要考虑布局灵活和优化散热性能的应用的最佳选择。它们都能结合iMOTION™产品,实现专门的电机控制。对于辅助电源,更加坚固耐用的CoolSET™可提供更出色的性能,它进一步完善了我们的功率产品组合。专为感应加热应用而设计的IGBT单管,结合用于系统控制的PSoC™单片机、AIROC™ Wi-Fi & Combo产品和XENSIV™传感器,可实现极为小巧且坚固耐用的可靠系统,在降低耗电量的同时提供丰富的用户界面。

探索英飞凌家用电器应用产品组合

探索如何在特定用例中提高能效