Találkoztunk már? Infineon termékek a mindennapjainkban

Reggel, mikor felébredünk nem is sejtjük, hogy az energia előállításától kezdve a szállításon át, a lámpa felkapcsolásáig számos, akár Cegléden gyártott félvezető működik.
A konyhába kibotorkálva, a kávét az indukciós főzőlapon megfőzve, a bögrét a mosogatógépbe helyezve tudhatjuk, hogy a mai új inverteres általunk kínált megoldások 40-50 % energia megtakarítást tesznek lehetővé a fehér áruk területén.
Mindegy, hogy munkahelyünkre villamossal, trolibusszal vagy vasúttal érkezünk meg, a járművek teljesítmény szabályozását is Infineon eszközök biztosítják.
Munkahelyünkre érve, a lift vagy a mozgólépcső ma már megszokott lágy indítását is alkatrészeinknek köszönhetjük.
Az íróasztalnál megcsörren okos telefonunk, amelyben eszközeink biztosítják a jó minőségű kommunikációt.
Délután taxiba ülünk, hogy pontosan kiérjünk a vasútállomásra. Már egy hagyományos gépjárműben is számos Infineon félvezető található, de ha szerencsénk van és egy hybrid vagy teljes elektromos hajtású autót kapunk, biztosak lehetünk benne, hogy közel 75 Infineon félvezető segíti a biztonságos működést.
Felszállunk egy gyorsvasútra és a 20 MW, azaz 27.000 LE teljesítményt az Infineon nagyteljesítményű félvezetői szabályozzák. A németországi vasutak ezen eszközök alkalmazásával az optimális gyorsítási feltételek és fékenergia visszatáplálással egy 30 ezres város éves energia felhasználását takarítják meg.
Kinézve az ablakon nem is gondoljuk, hogy egy távolban forgó szélmotor 1000 háztartás, azaz 4000 fő ellátására elegendő áramot termel és gondolájában ott vannak a Cegléden gyártott félvezetők.
Az útlevél ellenőrzés során nagy valószínűséggel mi is egy Infineon chippel ellátott útlevelet nyújtunk át.
A szállodába érve Infineon chippel ellátott bankkártyával csekkolunk be és a szobákban energiatakarékos inverteres klímát kapcsolunk be.
Készülünk megpihenni, de a metropolisz nem alszik, reklám fények lüktetnek, a metró és gyorsvasutak hangja a távolból beszűrődik, autók fényei suhannak el és ezen természetes impulzusok mellett eszünkbe sem jut, hogy ezt jelentős mértékben az évtizedeken át megbízhatóan működő, akár Cegléden is gyártott félvezetők biztosítják.
Látható a széleskörű felhasználás az élet minden területén, pedig nem is beszéltünk orvostechnikai eszközökről, kikötői darukról, építőipari, mezőgazdasági nagygépekről, ahol szintén félvezetőink teljesítenek szolgálatot.