Cím:
Infineon Technologies Cegléd Kft.
Infineon Technologies Bipoláris Kft.
Cegléd 2700, Ipartelepi út 3.
Magyarország

Közlekedés

  • Repülőgéppel:

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi légikikötő
Távolság 55 km a 4-es sz főúton. (gépkocsi bérlés lehetséges)

  • Személygépkocsival:

Távolság Budapesttől (4-es sz. főút, vagy M5 – 4-es sz. főút) 70 km

Bécstől (A4-M1, M0, M5 , 4-es sz. főút) kb. 320 km

  • Vasúton:

Vonatok óránként többször közlekednek Cegléd és Budapest Nyugati pályaudvar között.
A vasútállomás és Infineon távolsága 600 m.

GPS : 47.200444 / 19.797363