Eine neue Heimat schaffen
Aufgrund des erfolgreichen Starts der Fertigung kaufte die Siemens Bauelemente GmbH von der Stadt Villach am 5. März 1971 um öS 1,200.000,- (heutiger Wert indexbereinigt Euro 393.432,-) ein Grundstück über 60.000m² mit einem Optionsrecht auf weitere 40.000m² bis 1991.
Die ersten Bauarbeiten zur Adaptierung des heutigen Firmengeländes begannen im Mai und waren im Oktober 1971 abgeschlossen. Der Bau des Gebäudes verzögerte sich aufgrund der starken Konjunkturschwankungen und startete letztendlich mit November 1972.
GJ 70/31 per 30. September 1971
95 Mitarbeiter*innen – überwiegend Frauen
Umsatz: öS 30,02 Mio.
Gefertigte Stückzahl: 19 Mio.
Pressefotos
-
Die ersten von vielen Bauaktivitäten am Standort VillachKarawankenweg_Bau
PNG | 761 kb | 744 x 542 px
-
Die ersten von vielen Bauaktivitäten am Standort VillachKarawankenweg_Bau_2
PNG | 691 kb | 744 x 542 px
-
Siemens Generaldirektor Dr. Hans Hecke und Villachs Bürgermeister Josef Resch unterzeichnen den KaufvertragVertragsunterzeichnung
PNG | 663 kb | 744 x 553 px