-250 V
-150 V
-100 V
-60 V
-55 V
-40 V
-30 V
-20 V
-12 V
12 V
20 V
24 V
25 V
30 V
34 V
40 V
50 V
55 V
60 V
75 V
80 V
100 V
120 V
135 V
150 V
200 V
220 V
240 V
250 V
300 V
400 V
500 V
600 V
650 V
700 V
800 V
900 V
≥
A
<
mΩ
300 V
330 V
430 V
600 V
650 V
900 V
1000 V
1100 V
1200 V
1350 V
1600 V
≥
A
600 V
650 V
1200 V
1700 V
3300 V
4500 V
6500 V
-
A
V
out
-
V
V
I
out
mA
8051 (8-bit)
ARM® Cortex®-M0 (32-bit)
ARM® Cortex®-M4 (32-bit)
ARM® Cortex™-M4 (32-bit)
C166 (16-bit)
C166 V2 (16-bit)
C166S V2 (16-bit)
Cortex®-M4
TriCore™ v1.3 (32-bit)
TriCore™ v1.3.1 (32-bit)
TriCore™ v1.6 (32-bit)
TriCore™ v1.6E (32-bit)
TriCore™ v1.6P (32-bit)
≥
MHz
≥
kB