| Project : | Mixer_AmpModulation |
| Build Time : | 07/02/15 18:07:04 |
| Device : | CY8C3866AXI-040 |
| Temperature : | -40C - 85/125C |
| VDDA : | 5.50 |
| VDDD : | 5.50 |
| VDDIO0 : | 5.50 |
| VDDIO1 : | 5.50 |
| VDDIO2 : | 5.50 |
| VDDIO3 : | 5.50 |
| VDDOPAMP : | 5.50 |
| VUSB : | 5.50 |
| Voltage : | 5.5 |
| Clock | Domain | Nominal Frequency | Required Frequency | Maximum Frequency | Violation |
|---|---|---|---|---|---|
| Clock_Carrier | Clock_Carrier | 100.000 kHz | 100.000 kHz | N/A | |
| Clock_Carrier(fixed-function) | Clock_Carrier(fixed-function) | 100.000 kHz | 100.000 kHz | N/A | |
| CyILO | CyILO | 1.000 kHz | 1.000 kHz | N/A | |
| CyIMO | CyIMO | 3.000 MHz | 3.000 MHz | N/A | |
| CyMASTER_CLK | CyMASTER_CLK | 24.000 MHz | 24.000 MHz | N/A | |
| CyBUS_CLK | CyMASTER_CLK | 24.000 MHz | 24.000 MHz | N/A | |
| CyPLL_OUT | CyPLL_OUT | 24.000 MHz | 24.000 MHz | N/A |