UUNITS = MILS
C109                 1310.00       1354.00      180    0402                
C110                 1490.00       1065.00        0    0402                
R1                   2719.14        475.00      180    R0603               
R2                   2719.14        575.00      180    R0603               
R3                   2719.14        675.00      180    R0603               
R4                   2719.14        775.00      180    R0603               
R5                   2719.14        875.00      180    R0603               
R6                   2719.14        975.00      180    R0603               
R7                   2719.14       1075.00      180    R0603               
R8                   2719.14       1175.00      180    R0603               
R15                  610.00        1460.00        0    R0603               
C3                   2067.00        948.42       90    C-PCC3528           
C6                   410.00        1420.00      180    C-PCC3528           
C7                   635.00        1342.00        0    C-PCC3528           
SW1                  2690.00        825.00      270  m SWITCH_THROUGHHOLE1 
U3                   494.41        1112.10        0    SC70-5              
C10                  1305.00       1270.00      180    C0603               
C11                  1375.00        990.00      270    C0603               
C12                  420.00        1290.00      180    C0603               
C13                  635.00        1225.00        0    C0603               
C1                   2504.36       1313.68       45    C0603               
C5                   857.00         742.44      270    C0603               
C2                   2067.00        758.44      270    C0603               
C9                   359.00         361.44      180    C0603               
C4                   852.00         947.42       90    C-PCC3528           
C8                   314.02         241.44      180    C-PCC3528           
LED1                 360.34         475.00        0  m LED0603             
LED2                 360.34         575.00        0  m LED0603             
LED3                 360.34         675.00        0  m LED0603             
LED4                 360.34         775.00        0  m LED0603             
LED5                 360.34         875.00        0  m LED0603             
LED6                 360.34         975.00        0  m LED0603             
LED7                 360.34        1075.00        0  m LED0603             
LED8                 360.00        1175.00        0  m LED0603             
J6                   510.00        1595.00        0    SSW-120-03-G-D      
J7                   510.00         -45.00        0    SSW-120-03-G-D      
J1                   -45.00         375.00      180  m BERG_1X10_2P54      
R22                  360.00        1075.00        0    R0603               
R21                  360.00         975.00        0    R0603               
R20                  360.00         875.00        0    R0603               
R19                  360.00         775.00        0    R0603               
R18                  360.00         675.00        0    R0603               
R17                  360.00         575.00        0    R0603               
R16                  360.00         475.00        0    R0603               
R23                  360.00        1175.00        0    R0603               
R13                  2328.56       1214.87      225    R0603               
R10                  2215.37       1090.37       45    R0603               
R12                  2267.75       1275.69      225    R0603               
R14                  2388.66       1154.77      225    R0603               
R11                  2275.47       1030.26       45    R0603               
R9                   2153.14       1152.59       45    R0603               
U2                   1460.00        825.00      225  m TQFP-100_14X14      
U1                   2260.65       1178.08      225  m SO8_N               
TP2                  1285.00        240.00        0  m TP100_200MASK       
TP1                  355.00        1430.00        0  m TP100_200MASK