UUNITS = MILS
J2                   1885.000       50.000       90    RECPT6X2_100        
L1                   3359.000      882.000        0    R-CR0805            
L2                   3156.000     1962.000        0    R-CR0805            
L3                   3120.315      914.500      180    R-CR0805            
R1                   2115.000     1350.000       90    R-CR0603            
R3                   2015.000     1125.000      180    R-CR0603            
R39                  3347.000     1199.000        0    R-CR0603            
R40                  3347.000     1139.000        0    R-CR0603            
R41                  3347.000     1079.000        0    R-CR0603            
R42                  3347.000     1019.000        0    R-CR0603            
R43                  3347.000      959.000        0    R-CR0603            
R4                   2186.000     1350.000      270    R-CR0603            
U3                   670.000       425.000        0    SOIC-8              
C29                  950.500       552.000        0    C-CC0805            
R12                  3349.815     1313.000      180    R-CR0805            
R44                  2205.000     1610.000        0    R-CR0805            
J10                  3613.315     1884.000        0    SULLINS-100MIL-24PIN-MAL
J11                  2873.315      984.000      180    SULLINS-100MIL-20PIN-MAL
LED3                 4079.413     1736.500        0    LED_PLCC4_SMD-EDITED
R11                  405.000      1910.000      180    R-CR0805            
U1                   1915.000     1588.000        0    TO252-5-EDITED      
R31                  724.500       570.000        0    R-CR0603            
R35                  872.500       263.000      180    R-CR0603            
BT1                  1246.000      372.000      270  m BA2032-BATTERY_HOLDER
J16                  1485.315     1669.000       90    HDR3X1              
R28                  3378.500     1976.500        0    R-CR0603            
R29                  3378.500     1916.500      180    R-CR0603            
R30                  3378.500     1856.500      180    R-CR0603            
J8                   -5.000        980.000        0    RECPT8X2_100        
J6                   2024.000      755.000        0    FCI-20021521        
J7                   790.000      1620.000        0    FCI-20021521        
C4                   1140.000     1625.020       90    C1210               
CSS1                 3395.500      278.000        0    CSS5A-300MIL_4MMSHAPE
R5                   2015.000     1055.000      180    R-CR0603            
R10                  1623.000     1412.000        0    R-CR0603            
R17                  515.000      1273.000        0    R-CR0603            
R18                  515.000      1157.000        0    R-CR0603            
R24                  515.000      1330.000      180    R-CR0603            
R25                  515.000      1215.000      180    R-CR0603            
TP4                  190.000        50.000        0    TP-43R_S            
TP5                  2519.315       68.000        0    TP-43R_S            
TP6                  3975.315     1993.000        0    TP-43R_S            
C1                   1810.000     1035.000      270    C-PCC3528           
J1                   1685.000       50.000      270    RECP8X1-VERT        
J14                  3917.315     1093.000      270    RECPT_RA_1X1        
J15                  2360.000     1610.000      180    HDR2                
J3                   1525.000     1950.000      270    RECP10X1-VERT       
J4                   2385.000     1950.000      270    RECP8X1-VERT        
J5                   809.000        50.000      180    RECP6X1-RA          
R13                  3349.815     1398.000      180    R-CR0805            
R14                  345.000      1170.000        0    R-CR0805            
R2                   265.000      1780.000        0    R-CR0805            
U2                   865.000      1015.000      270    QFN68_8X8MM         
U4                   1271.000     1276.000        0    SOT563              
J13                  176.250      1485.000       90    USB-MINI-TYPE-B_DIP 
TVS1                 1789.000      479.000       90    SOD323              
TVS2                 510.000      1405.000      180    SOD323              
J9                   -5.000       1150.000        0    HDR2                
J12                  2385.000     1150.000        0    RECPT3X2_100        
C2                   2175.000     1040.000      270    C-PCC3528           
LED1                 85.000       1780.000        0    CR-LED0805          
D11                  2520.000      550.000       90    SOD-123-R           
D9                   1365.000      650.000      180    SOD-123-R           
Q4                   2370.000      740.500        0    SOT23-3098L         
Q1                   1170.000      515.000       90    SOT23-3098L         
Q6                   2525.000      740.500        0    SOT23-3098L         
Q2                   1525.000      515.000       90    SOT23-3098L         
Q5                   2370.000      579.500        0    SOT23-3098L         
Q3                   1360.000      515.000       90    SOT23-3098L         
R20                  2640.000      687.500      270    0805                
R9                   1565.000      365.000      270    0805                
R58                  2239.500      540.000        0    R-CR0603            
R8                   1425.000      360.000      270    R-CR0603            
R21                  710.000      1330.000       90    R-CR0603            
F1                   445.000      1630.000       90    FUSE_MF-MSMF050-2   
SW2                  4081.316      704.000        0    SWITCH-EVQ-PE105K_5MM
SW1                  4083.614     1482.000        0    SWITCH-EVQ-PE105K_5MM
D5                   1665.000      450.000       90    SOD-123             
D10                  1629.315     1507.000      180    SOD-123             
D3                   2200.000     1230.000      180    SOD-123             
D1                   1940.000     1230.000        0    SOD-123             
D2                   1630.000     1325.000      180    SOD-123             
D4                   1630.000     1230.000      180    SOD-123             
R22                  1160.000     1320.000        0    R-CR0603            
R23                  1385.000     1230.000      180    R-CR0603            
TP3                  2540.315     1915.000        0    TP-43R_S            
TP2                  518.000      1852.000        0    TP-43R_S            
TP1                  2464.000     1322.000        0    TP-43R_S            
C15                  868.000       700.000      270    C-CC0603            
C16                  753.000       700.000      270    C-CC0603            
C20                  513.000       933.000      180    C-CC0603            
C24                  1164.000      913.000      180    C-CC0603            
C6                   1164.500      975.000      180    C-CC0603            
C7                   1165.000     1094.000        0    C-CC0603            
C11                  1040.000      700.000      270    C-CC0603            
C13                  970.000       700.000      270    C-CC0603            
C25                  4002.815     1321.000        0    C-CC0402            
C26                  3425.315      757.500      270    C-CC0402            
C27                  3158.500     1885.000      180    C-CC0402            
C28                  3119.815      808.000      180    C-CC0402            
C18                  698.000       704.500      270    C-CC0402            
C19                  515.500       881.000      180    C-CC0402            
C23                  937.500       479.000        0    C-CC0402            
C5                   1785.500      575.000      180    C-CC0402            
C8                   1160.500      802.000        0    C-CC0402            
C10                  1160.500      859.000        0    C-CC0402            
C9                   1160.500     1150.000        0    C-CC0402            
C12                  449.500      1473.000      180    C-CC0402            
C14                  811.500       705.500      270    C-CC0402            
C17                  1160.500     1039.000        0    C-CC0402            
C21                  513.500       987.000      180    C-CC0402            
C22                  810.000      1329.500      270    C-CC0402            
C3                   263.500      1689.000        0    C-CC0402            
D6                   290.000      1576.000       90    CR-LED0603          
D7                   290.000      1339.000      270    CR-LED0603          
D8                   290.000      1449.000       90    CR-LED0603          
LED2                 215.000      1910.000        0    CR-LED0805          
R19                  3970.500     1212.000        0    R-CR0603            
R59                  2554.500      845.000        0    R-CR0603            
R46                  1375.000     1140.000        0    R-CR0603            
R47                  1375.000     1065.000        0    R-CR0603            
R48                  1375.000      990.000        0    R-CR0603            
R49                  1375.000      915.000        0    R-CR0603            
R50                  1375.000      850.000        0    R-CR0603            
R51                  1375.000      785.000        0    R-CR0603            
R52                  1570.000     1065.000        0    R-CR0603            
R53                  1570.000      990.000        0    R-CR0603            
R54                  1570.000      905.000        0    R-CR0603            
R55                  1570.000      735.000        0    R-CR0603            
R56                  1570.000      820.000        0    R-CR0603            
R26                  1385.000     1325.000        0    R-CR0603            
R27                  1165.000     1220.000        0    R-CR0603            
R36                  605.500       570.000      180    R-CR0603            
R37                  938.500       337.000        0    R-CR0603            
R38                  939.000       424.000        0    R-CR0603            
R45                  2200.000     1510.000        0    R-CR0603            
R7                   1120.000      360.000      270    R-CR0603            
R32                  546.500       570.000      180    R-CR0603            
R33                  998.500       337.000        0    R-CR0603            
R34                  998.500       424.000        0    R-CR0603            
R15                  514.500      1099.000        0    R-CR0603            
R16                  514.500      1039.000        0    R-CR0603            
R6                   148.000      1689.000        0    R-CR0402