*****************************************************************************
* Infineon AG - Discrete & RF Semiconductors                                *
* SPICE2G6 Model: Schottky Diode BAT 15-04W (chip D0315F in SOT323 package) *        
* Filename:       BAT_1504W_v1.txt                                          *
* Version:        1.0                                                       *
* Date:           March 2009                                                *
* Author:         M. Jauvion                                                *
*****************************************************************************
*                                                                           *
*                                                                           *
*                                                                           *
*                                                                           *
*                                                                           *
*****************************************************************************

.SUBCKT BAT1504W 1 2 3
R1I	1	11	1.9	
L1I	11	111	1.2n
X13	111	1111	D0315F
C1I	1	1111	85f
R2I	2	22	1.9	
L2I	22	222	1.2n
X32	1111	222	D0315F
C2I	2	1111	85f
L3I	1111	3	.15n
.ENDS BAT1504W 

.SUBCKT D0315F  10  20
RS	10  	11	3.2
DSAT 	11	111	DSAT
DMAIN	111	20	DMAIN
DLOW	111	20	DLOW
RREV	10	12	0
DREV	20	12	DREV
CP	10	20	135f

.MODEL DSAT D
+IS=61.7m 
+N=.5 
+CJO=1f 
+EG=.69 
+XTI=2.5 
+TNOM=25

.MODEL DLOW D
+IS=1p 
+N=2 
+EG=.69 
+XTI=2.5 
+TNOM=25

.MODEL DMAIN D
+IS=94.26n 
+N=1.039 
+CJ0=106.3f 
+M=49.7m 
+MJSW=.33 
+VJ=.1 
+FC=.5 
+FCS=.5
+TT=.1f
+EG=.69 
+XTI=2.5 
+TNOM=25

.MODEL DREV D
+IS=112.9n 
+N=45 
+EG=.69 
+XTI=2.5 
+TNOM=25

.ENDS D0315F