ad.c(15) : void ad_init(void)
ad.c(26) : void ad_input0(void)
ad.c(34) : __interrupt void adc_int(void)
extint.c(14) : void ext_init(void)
extint.c(31) : __interrupt void ext_int4(void)	/* SW4 */
extint.c(44) : __interrupt void ext_int11(void)	/* SW7 */
extint.c(57) : __interrupt void ext_int12(void)	/* SW9 */
main.c(29) : void	main(void)
main.c(134) : void	vIoInitial(void)
main.c(177) : void	vInitialize(void)
main.c(197) : void	vDisableAllInterrupt( void )
main.c(209) : void	vSetClockPll(void)
main.c(273) : void	Init_16bitReloadTimer_1(void)
portled.c(41) : void port_init(void)
portled.c(62) : unsigned char	led_seg1_display(unsigned int seg1)
portled.c(111) : unsigned char	led_seg2_display(unsigned int seg2)
portled.c(182) : unsigned char	led_display(unsigned int led)
ppg.c(19) : void init_16bit_ppg_mode(void)
ppg.c(37) : __interrupt void ppg1_int(void)
submain.c(15) : void sub_control(void){
submain.c(126) : void led_control(void){		/* LED01/LED23 */
submain.c(171) : void sub_led_control(void){		/* LED4-7 control */
submain.c(211) : void count_clear(void){
vectors.c(191) : __interrupt void Vectors_Isr_DefaultHandler (void)