高電圧 PTC ヒーター モジュール
概要
正の温度係数 (PTC) ヒーターは、xEVのエネルギー効率と安全性を保証する自己制御型加熱装置です。 電流は抵抗の増加による温度の上昇とともに減少し、それによって自動的に加熱を停止します。
製品
PTCヒーター専用の包括的なシステムソリューション
- 市場投入までの時間の短縮: フライバックコンバーターのリファレンスデザイン を使用し、システムの開発時間を短縮
- 電源、通信、制御、検出、作動などの400 Vおよび800 Vの包括的な製品ポートフォリオ:
- 多種多様なパワースイッチ: OptiMOS™ MOSFET、 車載用IGBT、CoolSiC™ MOSFET、車載IGBTとCoolSiC™ モジュール
- MOSFET、IGBT、およびSiC MOSFET用EiceDRIVER™ ゲートドライバIC
- スケーラブルで再構成可能な PSoC™ 4
ARM® Cortex-M0®+ 32ビットマイクロコントローラー - 再構成可能なアナログおよびデジタル ブロック
- 高電圧ペリフェラル内蔵
- 最高クラスの性能
- OPTIREG™電源ソリューションLDO、PMIC、スイッチの幅広いポートフォリオ(以下を含む) フライバック リファレンス デザイン)
- 高電圧 XENSIV™ 電流センサー
- 車載トランシーバ および デジタル アイソレーター
ビデオ
トレーニング
このトレーニングでは、シリコンカーバイドMOSFETの基準ゲート抵抗値を計算する方法、ピーク電流と消費電力の要件に基づいて適切なゲート駆動ICを特定する方法、およびワーストケースの条件に基づいて実験室環境でゲート抵抗値を微調整する方法を学びます。
![CoolSiC_journey_of_electrification](/export/sites/default/_images/product/power/CoolSiC_journey_of_electrification.JPG_1784491000.jpg)
- ターゲットアプリケーションにおけるインフィニオンのCoolSiCソリューションの機能と利点を区別し、この自動車市場の移行に対応するためのインフィニオンの完全にスケーラブルなCoolSiC™™ポートフォリオを特定
- 自動車用途における炭化ケイ素技術の導入が進んでいる理由を説明
![](/export/sites/default/_images/application/automotive/atv-training-banner/HV-thermal-management-systems.jpg_1780796916.jpg)
- Understand the efficiency of thermal management of BEV and the need for electric auxiliary heating
- Infineon´s product portfolio for the high-voltage PTC heater and eCompressor, and examples of their implementation
サポート