商用車、建設車両、農業用車両向けのハイブリッド電気ソリューション
電気ドライブトレインの効率と耐久性は、ゼロエミッション車の鍵です
サブカテゴリーを選択
![bus, hybrid, smart city](/export/sites/default/_images/application/automotive/eCAV_banner.jpg_1505685448.jpg)
全電動ドライブトレインでは、機械コンポーネントの代わりに、パワーエレクトロニクスのインバータで制御される電動機が使われます。これにより、CAVの複雑度が大幅に低減されて、信頼性と可用性は向上します。CAVでは、べーラー、のこぎり、刈取機、回転ブラシ、収穫機などの補機を必要とすることがよくあります。これを油圧から電動に改良するだけで、生産性が向上します。
ゼロエミッション車両が、化石燃料に頼る今日の輸送の代替手段としての地位を確立するためには、電動CAV向け電動ドライブトレインの効率と耐久性が重要になります。IGBTスイッチングデバイスは、激しい熱サイクル、ロードダンプによる過渡電圧スパイク、振動による機械的ストレスにさらされます。
定格1700V、1000AでTRENCHSTOP™ IGBT4を使っているインフィニオンのPrimePACK™ 3デバイスをそれぞれのインバータに使えば、さまざまなストレスレベルに耐えることができます。これらのアプリケーションに適した、その他のインフィニオンのIGBTとしては、最大定格900A、1700Vで、コスト効率の優れたEconoDUAL™ 3ハーフブリッジがあります。また、 HybridPACK™ドライブモジュールも、EVアプリケーションに使用できます。
SiC(シリコンカーバイド)デバイスは、パワースイッチのための次世代テクノロジーであり、電動CAVアプリケーション向けにもご検討ください。このデバイスは、主な仕様はIGBTと同様ですが、はるかに高い周波数のスイッチングが可能です。50kHzを超える場合、より小型の受動部品やフィルタを使用することができます。低い周波数のスイッチングの場合でも、SiCデバイスは、IGBTと比べて損失合計を最大80%低減できます。
車両の内部および周囲で、インフィニオンが既存の専門技術を活用して対応している多数のアプリケーション
商用車、建機および農機(CAV)における電動ソリューション
全電動ドライブトレインでは、機械コンポーネントの代わりに、パワーエレクトロニクスのインバータで制御される電動機が使われます。これにより、CAVの複雑度が大幅に低減されて、信頼性と可用性は向上します。CAVでは、べーラー、のこぎり、刈取機、回転ブラシ、収穫機などの補機を必要とすることがよくあります。これを油圧から電動に改良するだけで、生産性が向上します。
インフィニオンは、商用車、建機および農機のハイブリッド電動ソリューションのための、堅牢で高品質の半導体と優れた専門知識を提供します。詳細については下記のアプリケーションページをご覧ください。
CAVは特別な要件を満たす必要があります
CO₂排出量とエネルギー消費量の増加は、主に経済活動と商品の需要の増加によって引き起こされ、輸送と配送の増加につながります。道路には乗用車が多くありますが、長距離トラックやバスなどの大型車は、道路輸送からのCO₂排出量の約27%を占めています。排出量の増加と最新の排出量およびエネルギー規制に準拠する緊急の必要性の組み合わせが、商用車、建設車両、農業用車両(CAV)の電化が近年メーカーとユーザーにとって差し迫ったトピックになっている主な理由です。
このため、これらのタイプの車両は、信頼性、耐久性、堅牢性に加えて、環境に優しくエネルギー効率の高い特別な要件を満たす必要があります。市場投入までの時間を短縮するスケーラブルなシステムレベルのソリューションも重要です。
CAV用の高効率スイッチ
インフィニオンは、優れた技術ソリューションとシステムの専門知識を組み合わせて、これらの課題に取り組んでいます。インフィニオンの高効率スイッチおよび適合する製品ポートフォリオは、CAVシステムにおける信頼性、品質、機能安全、およびフェイルセーフ動作を提供します。EconoDUAL™ 3やPrimePACK™などのIGBTモジュールは、重要な大電力モジュール製品です。これにより、高性能で効率的で、大型車両に安全なトラクションを提供するインバーターの開発が可能になります。HybridPACK™ファミリーなどのインフィニオンの車載モジュールは、過酷な環境下で信頼性の高いインバーター動作を実現するため、パワースペクトル全体にわたるポートフォリオを完成させます。
CAV用 MCUおよびセンサー
インフィニオンのAURIX™ MCU ファミリーは、長年にわたる機能安全の専門知識と最先端のアーキテクチャを組み合わせて、効率、性能、スケーラビリティの向上に貢献します。幅広いXENSIV™センサーは、ドライブトレインの電動化のための優れたソリューションの提供を完成させます。
CAV向け CoolSiC™ MOSFETおよびゲートドライバIC
インフィニオンのユニークな1200V CoolSiC™ MOSFETは、電動CAVアプリケーションにおける補助駆動パワースイッチの鍵となる利点を追加します。IGBTと同様の性能特性を提供するSiCデバイスは、はるかに高い周波数でスイッチングできます。50 kHzを超えるスイッチング周波数では、さらに小さな受動部品とフィルタを使用できます。低周波数でスイッチングする場合でも、SiCデバイスはIGBTと比較して全体的な損失を最大80 %削減できます。
すべてのスイッチにはドライバが必要ですが、適切なドライバが違いを生みます。パワーエレクトロニクスアプリケーションはパワーデバイスをスイッチとして採用しており、パワーデバイスには最適なゲートドライバ ソリューションが必要です。
Podcast4Engineers #2: 輸送 - モノと人を運ぶ (EN)
![podcast, engineers](/export/sites/default/_images/application/industrial/Podcast4Engineers_Highlight-Banner.png_920075344.png)
Eモビリティは、想像以上に幅の広いトピックスです。このポッドキャストでは、おもちゃサイズのホバーボードから超大型の鉱山用トラック、そしてその中間にある多数車載アプリケーションまで、インフィニオンの専門家がeモビリティの詳細についてお話しします。輸送機関を今よりもさらに簡単、安全、かつ環境にやさしいものにするためのインフィニオンの取り組みについて、お聴きください。
Webinars
Gain a deeper insight into Infineon's sensors, microcontrollers and memories that serve one of the megatrends in the commercial, construction and agricultural vehicle (CAV) market: electrification.
Key Takeaways:
1. Learn how Infineon responds to the trends and challenges in the electrification of the CAV market
2. Explore Infineon's power modules for hybrid and electric solutions as well as our sense and actuate portfolio
3. Examine how we serve applications with increasing demand of semiconductors in the industry
With proven expertise and a comprehensive portfolio of robust, high-quality control and power semiconductor solutions, Infineon helps you engineer successful and reliable designs for commercial, construction and agricultural vehicles.
Key Takeaways:
1.Understand how Infineon responds to the trends in the CAV market
2.Get an overview of different applications: Main drive, auxiliaries
3.Learn about the system solutions with power modules, gate drivers, microcontrollers AURIX™, sensors, and more