Alarmanlagen
Bauen Sie leistungsfähigere Alarmanlagen für Privat- und Geschäftsgebäude mit der modernsten Sicherheitslösung von Infineon: Sensorfusionstechnologie auf der Basis von XENSIV™-Sensoren.
Die Alarmanlagenlösung von Infineon ist ein mehrstufiges Sicherheitssystem, das Daten des Mikrofons XENSIV™ IM69D130 und des Luftdrucksensors XENSIV™ DPS310 nutzt, um echten Schutz vor Einbrechern und Eindringlingen zu bieten. Die beiden Sensoren arbeiten mit getrennten Algorithmen, die mithilfe eines ausgeklügelten Sensorfusionsalgorithmus kombiniert werden. Unser zum Patent angemeldetes Konzept mit Kombination von Audio- und Druckdaten bewirkt, dass die Alarmanlagenlösung von Infineon nur dann anschlägt, wenn sie es auch wirklich soll. Zur Alarmauslösung müssen beide Sensoren gleichzeitig ansprechen. Das System ist sehr robust und kann durch einzelne Geräusche wie einen bellenden Hund oder vom Fernseher stammende Hintergrundgeräusche nicht ausgelöst werden. So werden Fehlalarme vermieden.
Die Alarmanlagenlösung von Infineon ist in der Lage, zwei Arten von Ereignissen zu erkennen:
- Glasbruch: Wenn eine Fenster- oder Türscheibe zersplittert, extrahiert der Algorithmus die entsprechenden Signale aus dem Frequenzspektrum. Gleichzeitig wird ein Signaturmuster der Druckänderung innerhalb des Raums erfasst. Die Sensorfusion-Software synchronisiert die Ausgänge und löst einen Glasbruchalarm aus.
- Einbruch: Wenn alle Fenster und Türen geschlossen sind, herrscht innerhalb des Raums ein konstanter Druck. Durch das Öffnen oder Schließen eines Fensters oder einer Tür ändert sich der Druck im Raum. Jedes Druckänderungsereignis hat sein eigenes Signaturmuster. Folglich wird durch das Öffnen oder Schließen einer Tür oder eines Fensters ein Einbruchalarm ausgelöst.
Die auf dem Mikrofon XENSIV™ IM69D130 und dem Druckluftsensor DPS310 basierende Alarmanlage von Infineon bietet die folgenden Funktionen und Vorteile für Ihre Anwendung:
Funktionen der Alarmanlagenlösung von Infineon | Vorteile für Anwendung und Design |
1. Glasbrucherkennung: Sensorfusion-Software und -Algorithmus erkennen Signaturdatenmuster der beiden Sensoren
2. Einbruchsmeldung: Ein auf maschinellem Lernen basierender Algorithmus erkennt das Öffnen/Schließen von Türen und Fenstern
|
|
Das einzigartige Glasbruch- und Einbruchsmeldekonzept bietet robusten Schutz mit wenig Fehlalarmen |
**gemäß Infineon-Testverfahren |
Zuverlässige Erkennung in einem Raum mit bis zu 50 m2, in dem eine Alarmanlage installiert ist, ohne dass eine Sichtverbindung vorhanden sein muss |
Flexibilität bei Design und Positionierung mit einstellbarer Empfindlichkeit für unterschiedliche Heimumgebungen |
![Higher accuracy and precision for intrusion detection](/export/sites/default/_images/application/solutions/alarm-system.png_1954418864.png)
Das zum Patent angemeldete Sensorfusion-Konzept von Infineon sorgt für eine höhere Genauigkeit und Präzision bei der Erkennung von Einbrüchen