双离合变速器 – 电气控制
综述
双离合变速器 – 电气控制
使用电气控制的双离合器式变速的一项巨大优势在于:其实现更高级别的燃油效率的潜力。由于汽车行业中更低燃油消耗和减少排放量的决定性因素,使用电气控制的双离合器式变速现在将在现今和以后的交通工具中起到不可或缺的作用,而这要归功于它们能够变更为 48V。
这也是英飞凌为使用电气控制的双离合器式变速提供一系列全面的高质量半导体解决方案的原因。从电压监控器、收发器和传感器到微控制器和智能功能驱动器。发现我们领先的 OptiMOS™-T2 MOSFET 技术,此技术将一流的性能和出色的电流容量引入您的应用中。或者我们一致的芯片组解决方案,以进行轻松有效的符合 ISO26262 标准的系统实施。
产品
系统优势
- 从电压调节器、收发器、传感器、微控制器到智能功率驱动器的全系列产品。
- 领先的英飞凌 OptiMOS™-T2 MOSFET 与耐用封装相结合,提供一流性能和出色的电流容量
- 经过优化的传感器提供增强的抗干扰能力(例如,振动)和方向检测
- 与手动变速相比,降低燃油消耗
- 一致的芯片组解决方案,以进行轻松有效的符合 ISO 26262 标准的系统实施
培训
![Over the air concept Aurix](/export/sites/default/_images/application/automotive/atv-training-banner/over-the-air-concept.jpg_1779873395.jpg)
Training topics:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates
![How transmision works](/export/sites/default/_images/application/automotive/how-transmision-works.JPG_1758632412.jpg)
In this training you will:
- Get to know the transmission segmentation for conventional engines, mild hybrid, full hybrid and plug-in hybrid electric vehicles.
- Identify how Infineon products fit transmission applications, and understand the transmission safety goals and safety concept.
支持