Wi-Fi 6/6E (802.11ax)
プレミアムWi-Fi 6/6Eの接続性とBluetooth®をワンチップ化したIoTアプリケーション向け革新的ソリューション
インフィニオンのWi-Fi 6/6E (802.11ac) + Bluetooth®コンボ ソリューションは、プレミアムWi-FiとBluetooth®およびBluetooth® Low Energy (LE) を組み合わせ、シングルバンド、デュアルバンド、トライバンド無線構成で信頼性の高い高性能接続を提供します。
これらの製品は、インフィニオンの多用途かつ柔軟なアーキテクチャーを活用し、スマートウォッチからビルディングオートメーション、ハンドヘルド機器から家電製品まで、幅広いIoTアプリケーションをカバーします。
主な特長
- 最大1.2GbpsのWi-Fi 6/6Eデータレート
- 1x1および2x2構成で提供
- SDIO、SPI、UARTホストインターフェース
- Linux、Android、RTOSに対応
- Wi-FiとBluetooth®の共存
インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi 6/6Eファミリーは、最先端のWi-Fi + Bluetooth®をシングルチップに統合しています。2.4GHz、5GHz、6GHzの周波数帯域で動作するこれらの無線は、新旧両方の世代のアクセス ポイントおよびクライアント デバイスと相互運用が可能です。
新しく開放された6GHz帯 (Wi-Fi 6E) は、比較的混雑していない周波数で多数のチャネルが提供され、最も要求の厳しいアプリケーションに対して低遅延と高性能を実現します。インフィニオンのアーキテクチャー イノベーションは、さまざまなユースケースにおいて、さらなる電力効率と信頼性を提供します。
この製品ファミリーには、インフィニオンまたはサードパーティのマイクロコントローラ (MCU)、あるいはLinuxベースのマイクロプロセッサ (MPU) と組み合わせられる製品も含まれています。当社の柔軟なソフトウェアアーキテクチャーにより、異なるホストプラットフォーム間で容易に移植できます。
インフィニオンの高度な共存技術は、Wi-FiとBluetooth®の信頼性の高い動作を保証し、2つの無線が同時に動作する際の性能低下や接続性の問題を最小限に抑えます。
インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi 6/6EおよびBluetooth® 5.xコンボファミリーは、トライバンド (2.4GHz、5GHz、6GHz) 機能など、802.11axへのWi-Fiリーダーシップを拡大します。ソリューションには、1x1 SISOと2x2 MIMOの両構成があります。
AIROC™ Wi-Fi 6/6Eは、混雑したネットワーク環境においても、非常に高品質なビデオ/オーディオストリーミングやゲーム体験を可能にし、6GHz帯で動作する際の待ち時間を大幅に短縮します。
さらなる技術的な利点には、通信距離とネットワークの堅牢性の向上があります。インフィニオンの革新的なアーキテクチャーは、Wi-Fi 6仕様における効率性の向上に加え、バッテリー寿命と全体的なユーザー体験を向上させる追加的な機能強化がベースとなっています。
AIROC™ Wi-Fi 6/6Eのユニークな利点により、マルチチャンネルオーディオ/ビデオストリーミング、低遅延インタラクティブビデオ、ならびにその他の高スループットアプリケーションなどの高度なユースケースが可能になります。
インフィニオンのソリューションは、バッテリー駆動アプリケーションや、熱制御が重要視される小型パッケージ設計に有益な、高い電力効率を特徴としています。
信頼性 - Wi-Fi 6Eは、6GHz帯の開放により、家庭内でのRF干渉の低減を約束します。
通信距離/輻輳 - Wi-Fi 6規格には、IoT製品にとって重要な範囲と輻輳の問題に対処する多くの機能があります。
消費電力 - バッテリーで動作する多くのIoT製品や電力に敏感なIoT製品に、Wi-Fi 6は画期的な利点を提供します。
インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi およびBluetooth® ソリューションは、世界的な規制認証の厳しい要件を満たしています。インフィニオンのモジュール パートナーは、アンテナを搭載した認証済みソリューションや、製品レベルで認証可能な柔軟なソリューションを提供しています。
インフィニオンのコンボソリューションは、Bluetooth® SIG認証も取得しており、Wi-Fi Allianceシステムレベル認証の要件も満たしているため、相互運用におけるの保証レベルが一段と向上しています。
インフィニオンの試験インフラは、市場で最も一般的な多くのアクセス・ポイントと相互運用が可能であり、お客様の最終製品が実際のネットワーク環境でスムーズに動作することを保証します。