EZ-PD™ PMG1-S1 High-voltage MCU with USB-C & PD
概要
EZ-PD™ PMG1-S1で組み込みアプリケーションをUSB-Cに切り替えましょう
EZ-PD™ PMG1-S1 は、デュアルロールポート (DRP) USB-C PD アプリケーションをサポートする最もシンプルな MCU です。128KBフラッシュ、すべての終端抵抗RP、RD、デッドバッテリーRDを備えた完全なUSB-C PDトランシーバーとシステムレベルのESD保護機能を搭載しています。40ピンのQFNパッケージで提供されます。
EZ-PD™ PMG1-S1は、高電圧USB-C PDポートに電力を供給/消費し、マイクロコントローラーを活用して追加の制御機能を提供するあらゆる組み込みシステムを対象としています。
EZ-PD™ PMG1-S1は、32ビットArm® Cortex® M0 MCUサブシステムと128 KBフラッシュ、12 KB SRAM、およびVBUSプロバイダパス負荷スイッチコントローラーVBUS-CC間ショート保護、VBUS -SBU間ショート保護、20 V-VBUSレギュレーター、高電圧PFETゲートドライバー、VBUS過剰電圧および過電流保護、ESD保護といった高電圧回路を集積したものです。
EZ-PD™ PMG1-S1は、テープおよびリール(CYPM1111-40LQXIT)とトレイ(CYPM1111-40LQXI)の両方のパッケージ タイプで提供されます。
- 面積とBOMが最適化された1チップ統合ソリューション
- ModusToolbox™ EZ-PD™ PMG1 SDKによる簡単なカスタマイズ。
- アプリケーションへの容易な組み込み
- オンチップ保護機能
- USB-C駆動の電気シェーバーやヘアドライヤーなどのコードレスパーソナルケア向けソリューション
- スマートスピーカー
- 家電製品
- VR/AR ゴーグル
- 電動パワーツール
- ModusToolbox™ のダウンロード
- PMG1-S1 kit キットを購入する
- スタートガイドPMG1アプリケーションノートのダウンロード
製品
ビデオ
トレーニング
サポート