EZ-PD™ PAG2S Secondary Side Controller
USB PD、同期整流 (SR)、パルス幅変調 (PWM) を備えた統合二次側コントローラー
EZ-PD™ PAG2Sは、EZ-PD™ PAG2Pと組み合わせることで、二次側制御フライバックコンバーターに対応します。PAG2S-ACは、リークエネルギーのリサイクルとZVS動作を可能にする二次側ACFコントローラーです。PAG2S-QZは、SR制御方式を使用してZVSを実現する二次側QR-ZVSコントローラーです。EZ-PD™ PAG2S-PSスタンドアロンは、オプトカプラを介してサードパーティの一次側PWMコントローラーとペアリングすることで、USB PDおよびSR統合二次側コントローラーとして動作します。
- PD 3.1、SPR、28 V EPRに対応
- 20~300 kHzのスイッチング周波数
- DCM、CCM、CrCMに対応
- BC1.2、QC5、Apple 2.4A、AFCに対応
- VBUSフォルト保護対応
- VCONN電流制限に対応
- VBUS-CC短絡保護
- 短いSRターンオン/オフ遅延
- 非論理レベルMOSFETに対応
- 低スタンバイ電力
- USB-Cアダプターと充電器
- USB-Cコンセント
- USB-Cトラベルアダプター
EZ-PD™ PAG2S-ACは、非補完型アクティブクランプフライバック (NCP-ACF) に対応する高集積USB PD、SR、PWM二次側コントローラーです。リークエネルギーの再利用とZVS動作を可能にし、高効率フライバックコンバーターを実現します。PWMレギュレーションを行うため、EZ-PD™ PAG2S-ACは、パルスエッジトランスフォーマー (PET) を介して一次側カウンターパートEZ-PD™ PAG2PにPWM信号を送信することにより、ハイサイドおよびローサイドの一次側スイッチを制御します。同期整流の場合、EZ-PD™ PAG2S-ACは、論理レベルおよび非論理レベルのSR MOSFETを制御する電圧ダブラー機能でローサイド整流をサポートします。USB PD向けに、EZ-PD™ PAG2S-ACは、SPR、PPS、およびEPRをサポートし、PD 3.1仕様に適合する高度にプログラマブルなフラッシュを使用したソリューションを提供します。フォルト保護では、OCP、SCP、OVP、UVP、OTP、VBUS-CCショート、VCONN電流制限、およびRSENSEショート保護をサポートします。EZ-PD™ PAG2S-ACは、ラインおよび負荷条件に基づくデジタルバレーテーブル、ACFパルス幅、バースト/スキップ周波数、SRターンオン/オフ遅延などのプログラム可能なパラメータを提供し、固定機能コントローラーよりも優れたシステム性能を実現します。
EZ-PD™ PAG2S-QZは、ゼロ電圧スイッチング (QR-ZVS) による擬似共振フライバックコンバーターに対応する高集積USB PD、SR、PWM二次側コントローラーです。SR制御方式を使用してZVSを実現し、追加の巻線とスイッチを排除します。PWMレギュレーションでは、EZ-PD™ PAG2S-QZは、パルスエッジトランスフォーマ (PET) を介してPWM信号を一次側対応製品のEZ-PD™ PAG2Pに送信することで、ローサイドの一次側スイッチを制御します。同期整流の場合、EZ-PD™ PAG2S-QZは、論理レベルおよび非論理レベルのSR MOSFETを制御する電圧ダブラー機能でローサイド整流をサポートします。USB PD向けに、EZ-PD™ PAG2S-QZは、SPR、PPS、およびEPRをサポートし、PD 3.1仕様に適合する高度にプログラマブルなフラッシュベースのソリューションを提供します。フォルト保護では、OCP、SCP、OVP、UVP、OTP、VBUS-CC短絡保護、VCONN電流制限、およびRSENSE短絡保護をサポートします。EZ-PD™ PAG2S-QZは、ラインおよび負荷条件に基づくデジタルバレーテーブル、ZVSパルス幅、バースト/スキップ周波数、SRターンオン/オフ遅延などのプログラム可能なパラメータを提供し、固定機能コントローラよりも優れたシステム性能を実現します。
EZ-PD™ PAG2S-PSは、シングルポート電源アダプター用の高集積USB PDおよびSRコントローラーです。USB PDについては、EZ-PD™ PAG2S-PSはSPR、PPS、およびEPRに対応し、PD 3.1仕様に適合する高度にプログラマブルなフラッシュを使用したソリューションを提供します。SRについては、EZ-PD™ PAG2S-PSはDCMおよびCCMコンバータの短いターンオンおよびターンオフ遅延、誤ターンオンを回避する電圧・秒の積分、論理および非論理SR MOSFET、最大300kHzのスイッチング周波数に対応します。フォルト保護では、OCP、SCP、OVP、UVP、OTP、VBUS-CC短絡保護、VCONN電流制限をサポートしています。EZ-PD™ PAG2S-PSは、64KBのフラッシュを搭載したARM® Cortex®-M0を採用しており、高度にプログラマブルなUSB-C PDおよびSR統合コントローラーを提供することで、顧客のさまざまな設計要件や仕様に対応し、CCライン経由でファームウェアをアップグレードできます。