my-d™ move
概要
コスト重視の幅広いアプリケーションに向けたデザイン
my-d™ moveとmy-d move NFCは、成長が続くNFCタグ市場の要求に応えて開発したものです。公共交通やイベントのチケット、スマート・ポスターといったコスト重視の幅広いアプリケーションに適しています。既存のアプリケーションやインフラでの利用に便利な命令セットを用意しています。
my-d™ move NFC
my-d move (SLE 66R01P)ベースのmy-d move NFC (SLE 66R01PN)では、NFCフォーラム Type 2タグのライフサイクル規定に従って初期化したNFCメモリーが予め構成されています。my-d™ move NFCはNFCのインフラで直ぐに利用できます。
my-d™ move operates at RFID high frequency (13.56 MHz) and features 128 Byte User Memory. A comprehensive suite of security features includes 32-bit password protection, password retry counter, block locking mechanism and a unique identification number.
SLE 66R01P
- The standard model features 128 Byte User Memory, OTP memory, password authentication, and value counter functionality with Anti-Tearing.
SLE 66R01PN
- As above (SLE 66R01P) but including pre-configured NFC memory in the INITIALIZED state, suitable for immediate integration into existing NFC infrastructures.
製品
サポート