4G/5G MIPI LNA and LNA Bank
概要
携帯電話システム用ローノイズアンプMMIC:UMTS、HSPA/+およびLTE
インフィニオンの3G/4G LNA MMIC(モノリシックマイクロ波集積回路)は、携帯電話システムの受信感度を最適化するように設計されています。UMTS、HSPA、HSPA+、LTEにおいて、次の基地局から遠い場合においても、高速なデータトラフィックが得られる領域を拡大し、低い送信電力ときわめて少ないビットエラー率で、きわめて高いネットワーク効率を実現します。MMICは、ゲイン切替回路、バイアス回路、マッチング回路等で構成されているため、RF回路設計への実装が容易になります。超小型の標準ICパッケージでシングル(1個)からクワッド(4個)までの多様なLNAソリューションは、標準的な携帯電話の周波数帯に最適化されており、お客様ごとに異なるニーズに対応可能です。 バイパス機能付きで直線性の高いLNAは、大電力送信信号のメインパス上にあっても、MIMO(多入力多出力)受信が可能です。インフィニオンのLNAは、チップセットベンダーのリファレンスデザインで多く使用されていますが、カスタマイズされたソリューションでも使用することができ、複雑なマルチバンドのフロントエンド実装において、または複数配置されたアンテナからの長い信号線において、アンテナからトランシーバまでの損失を補償したり、あるいはシステムの性能を標準以上に向上させたりします。
お客様にとっての利点
- 低いノイズ指数、高い直線性、低い消費電流による信号受信感度およびデータ伝送速度の向上
- ファミリー内でピン互換性があるため、同じPCB設計による新しいプロジェクトでの実装が容易
- 業界最小のパッケージ、高いシステム集積度、製品の消費電力低減
- ボンディングワイヤ不使用のため、ボンドワイヤによる干渉を回避し、製品サイズをさらに縮小
- 送信パスでの使用に適する直線性の高いLNA(MIMOシステム)
製品
サポート