インフィニオン スマート パワー スイッチ
インフィニオンの車載および産業用アプリケーション向けのローサイドおよびハイサイド スマート パワースイッチの包括的かつ革新的なポートフォリオ
インフィニオン スマート パワー スイッチ サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く- ローサイドスイッチ
-
ハイサイドスイッチ
- 概要
- Power PROFET™ + 12/24/48V | Automotive Smart High-Side Switch
- PROFET™ Load Guard 12V | Automotive Smart High-Side Switch
- PROFET™+2 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 24V | Automotive Smart High-Side Switch
- Classic PROFET™ 12V | Automotive Smart High-Side Switch
- Classic PROFET™ 24 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ | 産業用スマートハイサイドスイッチ
- Infineon Smart Power Switches & Gate Driver Tool Suite
- PROFET™ Wire Guard 12V | 車載用スマートハイサイドスイッチ
- マルチチャンネル SPI スイッチ & コントローラー
インフィニオンは市場で最も包括的なスマートパワースイッチのポートフォリオを提供します
スマートパワースイッチは、ディスクリート ソリューションに比べて、診断や保護機能の強化、高い信頼性、コスト削減を実現しながら、より容易な制御を提供します。スマート、またはインテリジェント パワー スイッチ (IPD) は、パワー ステージと制御技術で構成され、高温、過電流、過電圧による損傷を防止するなどの高度な機能を提供します。スマートパワースイッチTパワー スイッチ制御回路は、スマートパワースイッチの動作状態をシステムに示す診断も可能にします。
インフィニオンの保護MOSFETパワースイッチの製品群には、スマート ローサイド (グランドスイッチング) とハイサイドスイッチ (パワースイッチング) の両方が含まれます。当社のスマートハイサイド保護MOSFETパワースイッチのPROFET™ポートフォリオは、車載規格に準拠しており、ほぼすべての車載アプリケーションおよび多くの産業用アプリケーションに適しています。これらの高効率配電スイッチICは、容量性負荷、誘導性負荷、抵抗性負荷を駆動しながら、短絡、過電流、過熱に対して優れた保護を提供します。
インフィニオンのHITFET™およびTEMPFET™スマート ローサイド パワースイッチ製品ファミリーは、接地スイッチングを必要とするアプリケーションにとって理想的なソリューションです。当社のスマート ローサイド配電スイッチ製品群は、高温からの高度な保護、高度な診断、高速PWM、スルー レート制御、および性能と信頼性の向上を提供し、潜在的なシステム コストの節約をもたらします。
スマート ローサイド&ハイサイド スイッチ製品ソリューション
インフィニオンの保護型MOSFETパワースイッチは、高度に統合されたロードスイッチであり、診断や保護を含む幅広いスマート機能を内蔵しています。これらの統合型ロードスイッチは、さらなる堅牢性と強化された温度機能を提供します。
PROFET™ (12Vおよび24V) ファミリーは、インフィニオンのパワースイッチICのソリューションです。PROFET™はPROtected MOSFETの略で、車載用や産業用を含むすべてのハイサイドスイッチを集めています。PROFET™インテリジェント パワースイッチは、DMOSパワートランジスタとCMOSロジック回路で構成され、完全な内蔵保護と診断が可能です。最新のPROFET™ロードガード12Vポートフォリオは、負荷要件に応じて各デバイスの過電流制限を調整する可能性によって提供される最高の設計柔軟性が特徴です。特に自律走行や先進運転支援システムでは、センサーの高感度入出力フィルタを保護することで、調整可能な電流制限の恩恵を受けています。さらに、容量性負荷スイッチング モード (CLSモード) により、安全動作領域内で大きなコンデンサの高速スイッチングが可能です。
スケーラブルな PROFET™ +2 12V ポートフォリオは、最先端のスマート車載電源スイッチファミリーで、1 A から 32 A までのあらゆる種類の抵抗性、誘導性、容量性負荷を駆動することができます。また、大電流容量性負荷用の容量性負荷スイッチングモード (CLSモード) 専用の派生製品も含まれています。ISO 26262準拠の24 Vデバイスと最新ファミリーのISO 26262-readyの安全アプリケーションノートにより、PROFET™デバイスは、ISO 26262に準拠したハードウェア要素の評価と機能安全をサポートします。
インフィニオンのローサイド スイッチ ポートフォリオは、2つの製品ファミリーで構成されています: HITFET™ (12 Vと24 V)およびTEMPFET™です。HITFET™ファミリーは、インフィニオンのローサイド・パワースイッチIC向けソリューションで、"Highly Integrated Temperature protected FET "の略です。その内蔵インテリジェンスと保護機能は、過負荷、過電圧、短絡、過度の温度、および静電放電 (ESD) に対する保護を提供します。スマート パワー スイッチのHITFET™+ファミリーは、ディスクリート ソリューションに比べて、簡単で安全な設計を可能です。TEMPFET™保護MOSFETパワースイッチは、温度センサーにより温度および間接電流の保護を提供します。温度センサーの読み取りは外部ピンで可能で、柔軟な温度応答制御を可能にします。
インフィニオンはまた、車載および産業用アプリケーション向けに、幅広いマルチチャネルSPIスイッチおよびコントローラーを提供しています:
SPOC™+2は、最先端の診断および保護機能を提供する、車載および産業用アプリケーション向けの高集積マルチチャネル シリアルインターフェース パワー コントローラーの最新世代です。SPOC™ +2は、配電に対応したスルーレート制御やインテリジェント リスタート戦略などの設定可能な機能により、高い柔軟性を提供します。さらに、SPIインターフェースにより、デイジーチェーン構成で複数のデバイスを接続できるため、GPIOの数を減らし、基板スペースの節約に貢献します。さらに、ISO 26262対応のセーフティ アプリケーション ノート (SAN) が機能安全に対応します。
インフィニオンのISOFACE™出力スイッチおよびISOFACE™デジタル入力ICは、信頼性を5倍向上させ、産業用オートメーションシステムの製品立ち上げ時間を50%短縮することができる、絶縁を内蔵した高信頼性の産業用インターフェースICです。この製品は、診断機能において新たな基準を設定し、予定外のダウンタイムを最小限に抑えます。
- ISOFACE™ 出力スイッチ:
電気的に絶縁された8チャンネルのISOFACE™出力スイッチは、あらゆる種類の抵抗負荷、誘導負荷、または容量性負荷を駆動するために使用できます。各スイッチ出力は、完全に短絡防止され、過熱保護されています。これは、ISOFACE™出力スイッチの極めて高い耐久性を示すもう1つの側面です。インフィニオンのISOFACE™出力スイッチによる機能統合レベルは、システムの安定性と信頼性を大幅に向上させ、消費PCB面積を大幅に削減します。
- ISOFACE™ デジタル入力IC
ISOFACE™デジタル入力ICは、インテリジェントなシステムソリューションであり、制御側のマイクロコントローラーと24Vの工場フロア環境 (頻繁に「プロセス側」と呼ばれる) との間に堅牢なガルバニック絶縁を提供します。センサーやスイッチのようなデジタル入力や、マイクロコントローラーやBus-ASICに直接接続することができます。ISOFACE™デジタル入力ICは、代替ソリューションに比べて、同じPCB面積で最大4倍のチャンネル数を実現します。堅牢なガルバニック絶縁が搭載しています。この高レベルの集積密度と低消費電力を組み合わせることで、非常にコンパクトな産業用制御製品を実現できます。
FLEXは、パワートレイン、安全、および産業用アプリケーション向けのインフィニオンのマルチチャネルSPIローサイド・スマート パワースイッチ ファミリーで、リレー、インジェクターバルブ、酸素プローブヒーター、汎用ソレノイドから単極ステッピングモーターまで、さまざまな負荷を駆動するために特別に設計されています。
豊富な製品ファミリーと専用派生製品により、インフィニオンのインテリジェント・パワー・デバイスは、車載用12Vおよび車載用24Vの商用車/建設車両/農業車両 (CAV)、産業用アプリケーションなど、可能な限り幅広いアプリケーションをサポートします。
車載アプリケーションにおけるインテリジェント パワー スイッチの使用は、機能安全と診断機能を提供する自律走行という世界的なメガトレンドに対応するのに必要です。新しい車載ボード ネット アーキテクチャの配電要件は、当社のスマート ハイサイドおよびローサイド スイッチ ポートフォリオによって理想的に対応されます。
PROFET™+ 24 V ハイサイド パワードライバー ファミリーは、24 V システムや車両でヒューズやリレーを置き換えるトレンドに対応したソリューションです。診断および保護機能を備えた当社のRDS(on)スケールデバイスは、CAVアプリケーションの機能安全要件にも対応しています。ISO26262準拠のBTF6070-2ERVは、お客様の機能安全アセスメントの労力を大幅に軽減します。新しくリリースされたスマート ローサイド ファミリー HITFET™+ 24Vは、24 Vトランスミッション、ブレーキ アプリケーション、およびこうしたアプリケーション向けの一般的なローサイド スイッチングを対象としています。
産業用アプリケーションは、ハイサイド スイッチとローサイド スイッチの使用分野を広げます。インフィニオンの産業用スマートスイッチは、産業用オートメーションシステム、PLC (プログラマブル ロジック コントローラー)、デジタル入出力モジュール、さらに太陽光発電や風力発電のアプリケーションなどに使用されています。
ローサイド スイッチ:
HITFET™ローサイド スイッチは、過温度、短絡、過負荷状態に対する保護など、魅力的な機能を備えています。また、優れたESD耐量をもちます。インフィニオンは最近、HITFET™+と名付けられた新世代の製品でポートフォリオを拡大しました。
HITFET™+ 12Vは、車載用および産業用アプリケーション向けのインフィニオンの新世代保護ローサイドスイッチです。新しい技術により、既存のClassic HITFET™ 12Vポートフォリオに比べて、大幅な小型化 (最大50%) を実現しました。HITFET™+ 12Vデバイスは、究極の設計柔軟性を提供します。このファミリーは、11mΩから125mΩのスケーリングを持つ標準 (BTS3xxxEJ/TF) および完全機能のローサイド スイッチ (BTF3xxxEJ/TE) で構成され、2種類のパッケージがあります: TO-252とTDSO-8です。これらのデバイスは、あらゆる種類の抵抗負荷、誘導負荷、および容量性負荷を切り替えることができます。
初の高速ローサイドスイッチであるHITFET™+ 24Vは、最大20kHzのPWM信号を駆動することができます。TDSO-8パッケージで、競合製品より5倍小型のため、コストとPCBスペースの節約につながります。ステータス・ピンにより、マイクロコントローラーはより迅速に故障を検出・診断できる。また、このデバイスは温度保護が改善され、短絡に対する耐性が最大10倍向上しています。
HITFET™+ 24Vは、ブレーキ、トランスミッション、コンプレッサーシステムに理想的なスイッチです。
ハイサイドスイッチ
高度に統合されたPROFET™ ファミリー (PROtected FET) には、高度な診断と保護用の幅広いスマート機能が組み込まれています。PROFET™インテリジェントパワーハイサイドスイッチは、DMOSパワートランジスタとCMOSロジック回路で構成され、完全な保護機能を内蔵しています。
自動車 (12 V)、トラック、農業 (24 V)、産業用アプリケーションのあらゆる種類の過負荷、過温度、短絡、その他の条件に対する保護を提供します。
PG-DSO-8およびPG-DSO-14裏面放熱パッドパッケージのPROFET™ + 12Vファミリーは、最先端の診断および保護機能を提供するシングル、デュアル、4チャンネルの保護ハイサイド電源スイッチで構成されています。このスイッチは、0.5A~10Aの負荷駆動が可能で、RDS(on)は8mΩ~200mΩです。その高い短絡耐量と高いスイッチング負荷耐量は、新たな市場基準を打ち立てました!
PROFET™+ 24V ファミリーと各ファミリーのデバイス間のピン互換性は、PROFET™+ 12V ファミリーのユニークな特徴です。パッケージ間で同一のフットプリントは、設計者に最大限の自由を与え、基板レイアウトに大きな変更を加えることなく、負荷やドライバーを迅速かつ容易に変更することを可能にします。
インフィニオンのPROFET™+ 24V スマートハイサイドスイッチは、トラックやバス、過酷な環境にある建設車両や農業車両 (CAV) 向けに設計されています。このスケーラブルなファミリー (12ピン互換デバイス) は、包括的な保護機能、非常に高速な電流センス診断、拡張された動作電圧範囲、および高い短絡耐量を実現しています。0.5 A~10 A (公称負荷電流) のあらゆる負荷 (誘導性、容量性、抵抗性) を駆動できます。
本ポートフォリオには、シングル、デュアル、4チャンネルのデバイスがあり、すべてAEC-Q100に準拠した車載仕様となっています。BTF6070-2ERVデバイスは、スイッチング速度の新たなベンチマークを設定し、ISO 26262 (ASIL B) 認定を追加することで、より高い安全要件 (ABS、ESPなどのアプリケーション) に対応します。ほとんどのデバイスはPG-TDSO-14パッケージです。
PROFET™+2 12 V ファミリーは、PG-TSDSO-14裏面放熱パッドパッケージの保護ハイサイドスイッチ (1.2 mΩ~200 mΩ) のインフィニオンの最新世代です。本ファミリーには、シングル、デュアル、4チャネルのデバイスがあり、最先端の診断と保護機能を提供します。すべての製品は、AEC-Q100 Grade1またはAEC-Q100 Grade0 (Grade0認定製品はBTS7xxx-yEPZ) に準拠した車載アプリケーションに適合しています。最新リリースのPROFET™ +2 12V - ESPデバイスは、最大32 Aの電流に対応し、容量性負荷切り替えモードという新機能を提供します。
さらに、PROFET™ +2 12Vは、消費電流の低減、最先端の電流センス精度 (kILIS)、ベンチマークとなる低クランキング電圧能力、EMCに影響を与えない高速スイッチング/スルーレートなど、優れたエネルギー能力を提供します。
Power PROFET™は、自動車および12 V産業市場向けの保護および診断機能を統合した、超低オン抵抗の保護ハイサイドスイッチ (1.0 mΩ~2.5mΩ) のベンチマークファミリーです。これらのデバイスは、特にDC25~40Aの大電流負荷を駆動するように設計されており、配電や暖房などの幅広いアプリケーションで大電流リレーやヒューズを置き換えることができます。Power PROFET™ スイッチはまた、スイッチングサイクルの要求が高いアプリケーションの増加に対応する理想的な駆動ソリューションです。
インフィニオンのハイサイドスイッチのClassic PROFET™ポートフォリオは、多くの車載 (12 V/24 V) および産業用アプリケーションの堅牢かつ持続的な保護において、市場で確固たる評価を得ています。
インフィニオンのClassic PROFET™ 12 Vデバイスは、自動車 (ボディ、パワートレイン、トランスミッション、シャーシ、ステアリング) から産業用ユースケース (ロボット、プロセスオートメーション、エネルギー分配) まで、幅広いアプリケーションに適した非常に汎用性の高い保護ハイサイドスイッチです。一部のファミリーは低電流制限を備えており、ADAS負荷 (カメラ、レーダー、センサー) に最適です。
すべての製品 (シングル、デュアル、4チャンネル デバイス)はいくつかの保護機能を備えています。また、ほとんどの製品はステータス診断機能を備えており、電流センス診断機能を追加した製品もあります。高いエネルギー堅牢性、広い動作電圧範囲 (最大38 V)、低い電流制限がClassic PROFET™ 12 Vファミリーの主な特徴です。0.2 A~20 A (公称負荷電流) のあらゆる種類の負荷 (誘導性、容量性、抵抗性) を駆動できます。さまざまなパッケージ (DSO-8、DSO-14、DSO-20、SOT223) および電源パッケージ (D2PAK、DPAK) をご用意しています。
インフィニオンのClassic PROFET™ 24 Vファミリーは、トラックやバスなどの商用車、建設車両、農業車両 (CAV) から産業用アプリケーション (ロボット工学、プロセスオートメーション、エネルギー分配など) まで、あらゆる用途を対象とする汎用性の高い保護ハイサイドスイッチです。
すべての製品 (シングル、デュアル、4チャンネル デバイス)はいくつかの保護機能を備えています。また、ほとんどの製品はステータス診断機能を備えており、電流センス診断機能を追加した製品もあります。
ユニークな8チャンネルのデバイス (BTS4880R) と、超高速スイッチングを行う2つのデバイス (AUIPS7221/1-RTRL、最大100 kHz) が、特殊な要件に対応するラインアップ補完しています。
Classic PROFET™ 24 V ポートフォリオの主な特徴は、高いエネルギー堅牢性、動作電圧範囲の拡大 (最大 60 V)、低い電流制限(高オーミック製品)、高いクランプ電圧です。0.3A~25A (公称負荷電流) のあらゆる種類の負荷 (誘導性、容量性、抵抗性) をスイッチングできます。さまざまなパッケージ (DSO-8、DSO-14、DSO-20、SOT223) および電源パッケージ (D2PAK、DPAK) をご用意しています。
定評のあるハイサイドスイッチ産業用PROFET™製品は、あらゆるタイプの抵抗負荷、誘導負荷、容量性負荷など、さまざまな産業用アプリケーションをターゲットに設計されています。卓越したエネルギー堅牢性により、高誘導負荷のスイッチングやリレーの駆動にも最適です。主な応用分野には、高電圧アプリケーション (VBAT最大58 V)、高速PWMアプリケーション (最大1 kHz) があり、特に高いインダクタンスをスムーズにスイッチングできます。
マルチチャネルSPIスイッチ&コントローラー
インフィニオンのSPI駆動マルチチャネル シリアル インターフェース パワーコントローラーSPOC™は、診断や保護など、幅広いスマート機能を提供します。シリアル ペリフェラル インターフェース (SPI) により、様々な機能を設定することができます。この設定可能性により、設計者はより柔軟に設計できるようになり、インテリジェント配電のトレンドにも対応できます。
SPOC™+2は、PG-TSDSO-24裏面放熱パッド パッケージの4チャネルおよび6チャネル スマート ハイサイド パワー コントローラー (5.5 mΩ~70mΩ) のインフィニオンの最新世代です。制御、設定、診断は、シリアル ペリフェラル インターフェース (SPI) を介して実行されます。
SPIにより、設定可能な追加機能を各チャンネルに個別に適用できます。短絡保護や過負荷保護などの最先端機能に加えて、SPOC™+2は設定可能な過負荷検出電流機能を提供します。さらに、Protection strategy(インテリジェントリスタート制御またはインテリジェントラッチ) と電流検出精度 (kILIS) は、アプリケーション要件に基づいて個別に設定できます。
インフィニオンのパワートレイン、安全および産業用アプリケーション向けマルチチャンネルSPIローサイドパワースイッチファミリーのFLEXは、リレー、インジェクターバルブ、酸素プローブヒーター、汎用ソレノイドから単極ステッピングモーターまで、さまざまな負荷を駆動するよう特別に設計されています。
SPIDER 製品は、リレーやソレノイド、LED、小型電球、ステッピングモーターなどの小電流負荷用の高集積マルチチャンネルSPIドライバーです。SPIDERデバイスは、専用の機能セットを備えた車載および産業用アプリケーションで使用されるように設計されています。SPIDER ファミリー (TLE72x) は、4チャネルおよび8チャネルのローサイドおよび8チャネルのローサイド/ハイサイド ドライバーで構成され、2つのコンフィギュラブル チャネルを備えています。新しいSPIDER+ファミリー (TLE75x) は、SPIDER と比較して、性能の向上、高い柔軟性 (最大6チャネルまで構成可能)、新しいチャネル パーティショニング (8チャネル ハイサイド ドライバーなど) を提供します。最高の機能安全性を確保するため、9つのデバイスすべてにフェイルセーフ (リンプホーム) とクランキング機能が実装されています。ハイサイドおよびフレキシブル デバイスで利用可能な独自のLEDパケットは、LEDおよび小型電球駆動用の追加機能を提供します。すべてのデバイスは150ミルの小型パッケージ (裏面放熱パッド) です。
- インフィニオンの高エネルギー スマート ハイサイド スイッチの製品ラインアップの評価
- スマート ハイサイド スイッチ製品の車載用途の詳細、Power PROFET™ + in TOLLパッケージの特徴や利点を理解
- PROFET™ Load Guardに優れた負荷柔軟性をもたらす機能を確認する。
- その仕組みを理解し、PROFET™ Load Guardを使用して、インテリジェントな電源分配の使用例やさまざまなアプリケーションに対応する利点を挙げています。
- インフィニオンのローサイド パワースイッチIC向けソリューションを知り、どのソリューションが特定の自動車および産業用アプリケーションの要件を満たすのか、ご覧ください。
- インフィニオンがローサイド電源スイッチ ポートフォリオ用に提供しているサポート資料をご覧ください。
- シリアル ペリフェラル インターフェース (SPI) とは何か、また、その利点を理解します
- レジスタ設定用の書き込みコマンドに慣れてください
- スマートスイッチがモビリティの未来に、どれほど密接な関係があるのかご覧ください。
- インフィニオンのソリューションのご紹介
- インテリジェント再始動制御とインテリジェントラッチの両方の保護 がどのように機能するか学びます。
- DENピンによるリセット機能を説明でき、ONとOFF状態での異なる診断ケースを認識できます。
- PROFET™+2 12 VとSPOC™ +2の詳細、また、その利点を理解します。
- SPOC™ +2の特性を確認
産業オートメーションが何かご存知ですか?
ファクトリーオートメーションの世界を旅し、半導体ソリューションがどのように工場のスマート化を支援するのかをご覧ください.
一般的に現代の産業では、完成品や活動の流れを実現するのに、調整された多くの段階を踏む必要があります。オートメーションが導入されていない状態を想像してみてください。高水準の品質を短時間で、大量かつ途切れることなしに生産するのは無理ではないでしょうか?