監視 ― IPカメラ
監視カメラシステムのすべての機能に対応するソリューション
自分の財産が守られていることは、心の安らぎを得るのに重要です。ビデオ監視技術の進歩により、屋内外のセキュリティソリューションはさらに高いレベルに達しており、望ましくない侵入者から建物を守ったり、異常な行動を検知したりするのに役立っています。
管理システムやクラウドプラットフォームに接続されたスマートカメラは、以前より簡単に侵入者を検知し、危険な場合にはアラームで知らせてくれます。監視カメラやIPカメラに信頼性の高い正確なセンサーを装備することで、安全性を高めるIoT機能を実装することができ、侵入やその他の異常行動の検出力を大幅に向上させることができます。
もちろん、最先端のカメラ技術は、確実かつ効率的に動作して、運用コストや必要な帯域幅を削減しながら、常に画像の取り込みを保証しています。ネット接続されたIPカメラには、低消費電力で高度なサーマル機能が求められます。
Infineon Developer Community is available 24x7 for you to connect and network with engineers across the globe. Get help from Infineon support engineers, and expert members to solve your design challenges anytime, from anywhere, in any topic, and in your preferred language.
システム回路図:監視
インフィニオンの60GHzレーダーセンサーBGT60LTR11AIPは、動きが検出されたときにカメラシステムをウェイクアップさせ、運用コストや必要な帯域幅を削減します。さらに、インフィニオンは、高性能MEMSマイクロフォンと圧力センサーを使用した統合侵入検知システムなど、追加のIoT機能を可能にする幅広いセンサーを提供しています。インフィニオンの3D磁気センサーとホールセンサー・ファミリーは、カメラシステムがカメラの自動位置を改善することで、その使い勝手と撮影画像の品質を向上させることができます。
インフィニオンの3D磁気センサーとホールセンサーのファミリーは、カメラシステムがカメラの自動位置決めを改善することで、カメラの使いやすさと撮影画像の品質を向上させます。
カメラシステムをクラウドや管理システムに安定して接続するために、インフィニオンはWi-Fi、Bluetooth®およびUSBの幅広い接続ソリューションを提供しています。あらゆるコネクテッドデバイスがサイバー攻撃の対象となる可能性があるため、インフィニオンのOptiga Trustファミリーは、システムをサイバー脅威に対してより強固にすることができます。
インフィニオンは、優れた温度特性、高効率、高出力、低消費電力の半導体ソリューションを幅広く提供していますので、電力効率がさらに高い監視カメラソリューションを設計することができます。
優れた熱挙動を備えた高効率、高出力、低消費電力の半導体ソリューションを取り揃えたインフィニオンの製品ラインアップからお選び頂けば、より電力効率の高い監視カメラソリューションを設計できます。
この「すぐに使える」ソリューションで、市場投入までの時間を短縮することができます。外形については、きわめて柔軟に選択することができ、お客様が必要とする正確なソリューションを、制限なしに得ることができます。
全体的な手間を減らし、プロセスを合理化することで、コスト効率を高め、製品をより早く市場に投入することが可能になります。
さらに利点があります。本サービスをご利用いただくと、サービスプロバイダーにeSIMを送る必要がなく、OSをマシンにロードする作業が不要になります。こうした手間を省くことで、部品を保護し、故障を減らし、ソリューション全体の品質をさらに高めることができます。
自分の財産が守られていることは、心の安らぎを得るのに重要です。ビデオ監視技術の進歩により、屋内外のセキュリティソリューションはさらに高いレベルに達しており、望ましくない侵入者から建物を守ったり、異常な行動を検知したりするのに役立っています。管理システムやクラウドプラットフォームに接続されたスマートカメラは、侵入者をより簡単に検知し、危険な場合には警告を発します。監視カメラやIPカメラに信頼性の高い正確なセンサーを搭載することで、安全性を高めるIoT機能を実装することができ、侵入やその他の異常行動の検知を大幅に向上させることができます。管理システムやクラウドプラットフォームに接続されたスマートカメラは、以前より簡単に侵入者を検知し、危険な場合にはアラームで知らせてくれます。監視カメラやIPカメラに信頼性の高い正確なセンサーを装備することで、安全性を高めるIoT機能を実装することができ、侵入やその他の異常行動の検出力を大幅に向上させることができます。もちろん、最先端のカメラ技術は、確実かつ効率的に動作して、運用コストや必要な帯域幅を削減しながら、常に画像の取り込みを保証しています。ネット接続されたIPカメラには、低消費電力で高度なサーマル機能が求められます。
インフィニオンの60GHzレーダーセンサーBGT60LTR11AIPは、動きが検出されたときにカメラシステムをウェイクアップさせ、運用コストや必要な帯域幅を削減します。さらに、インフィニオンは、高性能MEMSマイクロフォンと圧力センサーを使用した統合侵入検知システムなど、追加のIoT機能を可能にする幅広いセンサーを提供しています。インフィニオンの3D磁気センサーとホールセンサー・ファミリーは、カメラシステムがカメラの自動位置を改善することで、その使い勝手と撮影画像の品質を向上させることができます。
インフィニオンの3D磁気センサーとホールセンサーのファミリーは、カメラシステムがカメラの自動位置決めを改善することで、カメラの使いやすさと撮影画像の品質を向上させます。
カメラシステムをクラウドや管理システムに安定して接続するために、インフィニオンはWi-Fi、Bluetooth®およびUSBの幅広い接続ソリューションを提供しています。あらゆるコネクテッドデバイスがサイバー攻撃の対象となる可能性があるため、インフィニオンのOptiga Trustファミリーは、システムをサイバー脅威に対してより強固にすることができます。
インフィニオンは、優れた温度特性、高効率、高出力、低消費電力の半導体ソリューションを幅広く提供していますので、電力効率がさらに高い監視カメラソリューションを設計することができます。
優れた熱挙動を備えた高効率、高出力、低消費電力の半導体ソリューションを取り揃えたインフィニオンの製品ラインアップからお選び頂けば、より電力効率の高い監視カメラソリューションを設計できます。
映像と音声を組み合わせて、ビデオ監視機能を強化:
- 異常音によりカメラをウェイクアップ(例:銃声、ガラスの破損)
- より多くの環境情報により、異常行動検出用の正確なアラート機能(例:攻撃性の検知)
低自己雑音(SNR)、広いダイナミックレンジ、低ひずみ、高いアコースティック・オーバーロード・ポイント(AOP)を特徴とするInfineon XENSIV™ MEMSマイクロフォンの詳細をご覧ください。