スマートホームセキュリティ
インフィニオンの高信頼性、高性能データストレージ ソリューション
インフィニオンは、RAIDには高信頼性、高可用性、高性能が必要となることを認識しております。 RAIDは、データ冗長性、データ整合性、性能の向上、またはこれらすべてを備えた高容量データストレージの構築を目的に、複数の物理ディスクを1つまたは複数の論理ユニットに統合する手法です。 RAIDコントローラ カードは、ハードディスク ドライブやソリッド ステート ドライブを管理するのに使用されるデータストレージ装置です。
当社の不揮発性SRAM (nvSRAM) と強誘電体RAM (F-RAM) は、RAIDカードアプリケーションにてホストとストレージシステム間でのデータ転送中にデータパケット転送のトラッキング記録用途として頻繁に使用されており、ライトジャーナリングとも呼ばれています。 書き込み中にシステムの電源が落ちた場合、次の電源投入時にジャーナル情報を読み出して、未書込みデータを特定することができます。 パラレルnvSRAMとシリアルQuad SPI F-RAMは、高速書き込み、高耐久性、また電源バックアップが無い環境において電源喪失時に即座にデータ書込みが可能なため、他の不揮発性メモリに比べ使い勝手のよい製品となっています。
高い信頼性により、性能を損なうことなく重要なデータを保存
- バックアップ用の電池やスーパーキャパシターが不要
- バススピードで無制限の (不揮発性) 書き込みサイクルを提供
- 停電時、瞬時にデータを取り込みが可能
簡単に組み込み可能なセキュリティソリューションでスマートホームをセキュアに
スマートホームは、未来のコンセプトから日常の現実へと発展してきました。現在のスマートホームには、次のものが含まれます。
- スマート家電:ルームエアコンシステム、洗濯機、食器洗浄機、掃除機、冷蔵庫
- スマートホーム監視:ドアロック、煙センサー、無線セキュリティカメラ、人感センサー、接触センサー
- スマート住居用照明:自動点灯LED照明、自動点灯照明、自動点灯ランプ、照明コントローラ、それに接続するスイッチおよびキーパッド
- スマートホームゲートウェイ
- エンターテイメント製品
スマートホームの魅力は明らかです。生活を便利にして、お金やエネルギーの節約にも役立ちます。さらに、新しいビジネスモデル、新しいサービス、新しい機能を実現します。
その一方で、保護されていないスマートホーム機器は、攻撃者にとっては非常に魅力的な目標物であり、攻撃者がホームネットワークに侵入したり、秘密の個人データを盗んで悪用したり、スマートホームに不正アクセスしたりすることができます。その上に、ネットに接続されたスマートホーム機器は、大規模な攻撃により悪用される可能性があります。たとえば、DDOS攻撃でサーバネットワーク全体が停止することがあります。
消費者を攻撃から保護し、企業の信用失墜を防止するためには、実績あるハードウェアベースのセキュリティにより、最適な保護をする必要があります。ハードウェアベースのセキュリティは、豊富な機能を持つセキュアな基盤を実現し、強力な改ざん防止機能でシステムを保護します。さらに、セキュアなハードウェアで実行されるソフトウェアは、読み出し、コピー、複製に対して保護されており、解析、解読、妨害ができないようになっています。
インフィニオンは、北京にあるOpen Laboratory for Smart Home Interconnection Securityの設立メンバーに加わっています。このパートナーシップの目的は、モノのインターネットに接続された白物製品や機器の保護を強化するための規格を開発することです。
インフィニオンのスマートホームセキュリティをご利用いただくと、革新的パートナーを得られるだけでなく、インフィニオンのISPNパートナーネットワークを活用して、実装作業を削減し、市場投入までの時間を短縮できます。
お客様のスマートホームプロジェクトでインフィニオンのセキュリティソリューションを選ぶべき理由は、多数あります。
- セキュリティアーキテクチャの専門知識。ノードからクラウドまでのスマートホーム全体の複雑なセキュリティアーキテクチャについて、インフィニオンの広範囲にわたるノウハウを活用できます。
- スケーラブルでフレキシブルなセキュリティソリューション。インフィニオンの製品は、お客様のスマートホームアプリケーションに関するさまざまな要求に対応可能です。
実装が容易。インフィニオンのOPTIGA™ソリューションによって、最小の労力で最大のセキュリティをご利用いただけます。また、広範囲にわたる技術サポートで市場投入までの時間を短縮できます。
スマートホームセキュリティの設計に関するご質問がありましたらインフィニオンのセキュリティ専門家にご相談ください。