ICTセキュリティ
セキュアなネットワーク – IoTの神経系
ネットワーク、サーバ、ITインフラは、IoTシステムのブレインやバックボーンとして機能しています。目に見えませんが、デバイスや機器を、場合によっては工場全体を接続する能力があります。情報通信技術(ICT)システムは、データが流出流入することによって動作しているので、本質的に攻撃に対して脆弱です。システムの内部に強固なセキュリティ方策を組み込むことにより、ビジネスにおいて最重要なデータおよび個人データを不正なアクセスおよび改ざんから保護します。トラステッドプラットフォームモジュール(TPM)などの組み込みセキュリティソリューションが、信頼できるICTセキュリティのニーズに応えます。
IoTの背後にある動的ICTインフラでは、セキュアなエンドツーエンド通信を確保するために、システムレベルのセキュリティソリューションが求められます。要するに、急速なインターフェイスの発展とともに、セキュリティの脆弱性が増大しています。改ざん防止に加えて、セキュリティシステムは、不正アクセスを防止しなければなりません。クラウドであるか、プライベートであるか、企業ネットワークであるかに関わらず、明確に特定されたクライアントと機器だけが、データ交換を許可されるべきです。ソリューションは、侵害された機器を直ちに特定し、適切な対抗手段を取らなければなりません。さらに、ネットワーク機器メーカーは、機能認証に基づく遠隔保守、機器管理、および新しいビジネスモデルを実現する技術をますます深く探究しています。
ソフトウェアベースのセキュリティメカニズムしか持たない従来のシステムは、攻撃や改ざんが比較的容易なので、強力なICTセキュリティソリューションでは、半導体チップのハードウェアが採用されています。このようなソリューションは、理想的には、インフィニオンからのシステムのような、ハードウェアベースのセキュリティを利用します。
長年にわたって市場のリーダーであり、トラステッドコンピューティングのイノベーターであり、数十年間にもおよびICカード業界で経験を積んだ専門家であるインフィニオンは、情報通信技術分野で卓越した専門知識を提供します。インフィニオンの幅広いラインアップから、さまざまな最高レベルで標準化され認証されたTPMセキュリティシステムをお選びください。たとえば、
- OPTIGA™ TPM2製品
- 組み込みセキュリティの最新規格へ円滑に移行可能なOPTIGA™ TPM 2.0製品
セキュアなネットワーク、サーバ、インフラの構築についてのご質問がありましたら、インフィニオン社内のICTセキュリティ専門家にお任せください。