フルパワーコンバータ風力タービン
フルコンバータ風力タービンの場合、発電機はコンバータを介してグリッドから完全に分離されているため、風力タービンの全電力がコンバータを流れます。低‐中‐高速発電機用のフルコンバータは、LVRTおよび他のグリッド安定性要件を満たす最大の柔軟性を提供します。インフィニオンのIGBTは、モジュラー方式のスケーラブルなパワーコンバータデザインを可能にすることで、お客様がより大きな定格電力を持つ風力タービンを実現する手助けをします。1MW~10MWの電力範囲に対応するフルコンバータを提供しています。
PrimePACK™3+は、フルコンバータ向けの最先端パワーモジュールパッケージです。IGBT5.XTの他にも、インフィニオンは、IGBT4チップ技術のPrimePACK™、EconoDUAL™、EconoPACK™+をフルコンバータベースの風力タービン向けにお勧めしています。
ホワイトペーパー: 太陽光発電および蓄電システムにおける次世代電力密度を実現するSiC MOSFET
最新世代のSiC半導体とCoolSiC™ MOSFETは、太陽光発電とそれに関連する蓄電システムにおいて、電力変換効率を大幅に向上させます。これらのアプリケーションの詳細と、低損失化によってエネルギーが節約できるばかりでなく、設備投資、設置、メンテナンスのコストが削減され、装置が小型軽量化される仕組みについてお読みください。
アプリケーションプレゼンテーション:風力エネルギーの無尽蔵の可能性を開拓する
このプレゼンテーションでは、風力アプリケーションのトポロジ、技術トレンド、要件の概要を説明します。弊社のラインアップが陸上および洋上アプリケーション向けの要件をどのように満たしているのかがわかります。インフィニオンは、最適なコストで最高効率の風力エネルギーを得るための完璧な組み合わせで製品をご提供します。
アプリケーションプレゼンテーション:ソーラーエネルギーの無尽蔵の可能性を開拓する
このプレゼンテーションでは、太陽光アプリケーションのトポロジ、技術トレンド、要件の概要を説明します。マイクロインバータからセントラル、ストリングインバータまで、それぞれのインバータタイプで何を提供しているのかがわかります。お客様のアプリケーション向けのインフィニオンの提案をご確認下さい。客様向けにカスタマイズしたモジュールは、発注後5か月程度でお手元に届きます。