脱毛の未来に向けたインフィニオンのソリューション
概要
IPLとレーザーで未来へ
IPLやレーザーなどの新しい脱毛技術は、ハードウェア設計者にとって新たな挑戦です。インフィニオンは、幅広く専門的な半導体製品で支援します。携帯型IPL装置は、低い電池出力電圧を高い直流電圧に変換し、装置ヘッドに大電流を流して、ユーザーの肌に高エネルギーの光を照射する装置です。高電圧のスイッチングには、IGBTやMOSFETなど幅広い選択肢の中から厳選された高水準の部品が必要です。OptiMOS™ MOSFETとTRENCHSTOP™ 5 IGBTは、IPLデバイスの高電力密度および効率要件に最も適合しています。CoolSET™ 統合ステージと CoolMOS™ CE 高電圧 MOSFET の組み合わせにより、高効率な AC-DC 電源ステージが IPL に、長期にわたる快適なユーザー体験に必要なすべてのエネルギーを提供します。
製品
IPL体験を完璧なものにするためのファインチューニング
IPL装置の出力エネルギーは、肌の色や体の部位など、ユーザーの要求に基づいて調整できることも必要です。インフィニオンの多目的PSoC™マイクロコントローラーソリューションは、MOSFETとIGBT用のドライバーを統合したEiceDRIVER™ともピン互換性があるので、内部DC-DCおよびAC-DC変換、出力電力調整などの集中制御として機能します。
サポート