Antriebe für den mittleren Spannungsbereich
Zuverlässige, robuste und kompakte Antriebe zum Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen
Ein technisches Umfeld mit besonders anspruchsvollen Bedingungen stellt weltweit die Schwerindustrie dar. Dort werden besonders zuverlässige, robuste und kompakte Antriebe benötigt. In diesem Umfeld kommt es besonders darauf an, dass beim Antriebsstrang möglichst wenig Stillstandszeiten auftreten. Mittelspannungsantriebe werden in den folgenden Bereichen eingesetzt: Bergbau, Öl- und Gasindustrie, Rohstoffgewinnung und -verarbeitung, chemische/petrochemische Industrie und Zementherstellung.
Infineon bietet eine breite Palette geeigneter Lösungen für die Antriebsanwendungen in diesen Bereichen. Ungeachtet dessen, ob Sie eine Zweipunkt-, Mehrpunkt- oder kaskadierte H-Brückentopologie bevorzugen –Infineon hat die passenden Produkte. Bei Nennströmen von unter 900 A bieten sich 62-mm- und EconoDUAL™ 3-Module an. Wo höhere Ströme benötigt werden, empfehlen wir PrimePACK™ IGBT- oder IGBT-Module in IHV-Gehäusen sowie XHP™ 3-Module. Extreme Anforderungen hinsichtlich der Lebensdauer erfüllen unsere PrimePACK .XT-Produkte. In der Schwerindustrie stellen die außerordentlichen Belastungen der Komponenten durch Schadgase eine besondere Herausforderung dar. Hierfür haben wir den erweiterten H2S-Schutz konzipiert.
Podcast4Engineers: Industrial Drives
Modern industrial drives need to be smaller, more efficient, and easier to use while delivering the performance and robust operation required in industrial applications such as commercial HVAC, robotics, and process automation.
Learn more about Infineon’s solutions for industrial drives and what’s to come in this area.
Webinar: CoolSiC™ – die Ideallösung für Servoantriebe (EN)
Siliziumcarbid-MOSFETs als Ideallösung für Servoantriebe? Absolut! Dieses interessante #Webinar zeigt, warum das so ist. Ferner werden die Leistungen von IGBTs und SiC-MOSFETs verglichen, und Sie erfahren, welche Vorteile die Nutzung der .XT-Technologie von Infineon bietet.
Anwendungspräsentation: Wir sorgen für effizientere Antriebe – unser Know-how zur Optimierung Ihrer Antriebssysteme (EN)
Wir sorgen für effizientere Antriebe. Unser Know-how zur Optimierung Ihrer Antriebssysteme. Die Folien dieses Webinars stehen auch zum Download zur Verfügung. Auf diese Weise erhalten Sie diese wertvollen Informationen gesammelt in einer PDF-Datei.
Whitepaper: Industrieantriebe im Wandel – optimieren Sie Ihre Antriebssysteme mit dem Know-how von Infineon (EN)
Die Zeiten, in denen Elektromotoren für Industrieanwendungen überdimensioniert und die sich daraus ergebenden Energiemehrkosten einfach hingenommen wurden, um die gewünschte Lebensdauer der Anwendung sicherzustellen, sind vorbei. Dieses Whitepaper beleuchtet einige der inzwischen verfügbaren Technologien, mit denen im Niederspannungsbereich und in der Robotik höhere Wirkungsgrade erreicht werden können.
Warum ist XHP™ „die Bauform der Zukunft“? In diesem e-Learning-Video erhalten Sie die Antwort!