Vernetzte und intelligente Beleuchtung
Intelligente, energieeffiziente und kostengünstige vernetzte LED-Beleuchtungssysteme
Vernetzte und intelligente Lichtsysteme sind in den letzten Jahren zu einem extrem wichtigen Thema in der Beleuchtungsindustrie geworden. Sensoren und Konnektivität sind die zentralen Elemente zur Energieeinsparung sowie für neue Anwendungsfälle, die über die reine Steuerung bzw. Regelung der Beleuchtung hinausgehen.
Zur Energieeinsparung werden passive Infrarotsensoren – kurz PIR-Sensoren genannt – eingesetzt. Die Schwächen der PIR-Sensoren, unter anderem ihr unzureichendes Design, die eingeschränkte Erkennung minimaler Bewegungen und ein begrenzter Abdeckungsbereich, lassen sich durch neuartige Sensoren, wie beispielsweise Radarsensoren, überwinden. Radarsensoren können übergangslos in Leuchten integriert werden, was für eine gefällige Gestaltung der Leuchten sorgt. Auch ein Plattformdesign der Leuchten ist problemlos möglich, da, anders als beim Einsatz von PIR-Sensoren, das Bohren von Löchern entfällt.
Auch anspruchsvolle Anwendungsfälle wie das Zählen oder die Ortung von Personen lassen sich mit Radartechnologie verwirklichen. Damit solche Systeme jetzt insgesamt noch „intelligenter“ werden, ist eine entsprechend gute Konnektivität gefragt. Durch die Implementierung von Konnektivität ergeben sich folgende Vorteile:
- Geringere Kosten, weil Sensor-Hubs an nur sehr wenigen Leuchten installiert werden müssen, nämlich an denen, die als Master für die übrigen Leuchten dienen, die wiederum als Slaves betrieben werden.
- Die hohe Rechenleistung einer zentralen Steuereinheit kann genutzt werden, indem diese als Master für alle Leuchten eingesetzt wird.
- Dank einer zentralen Steuereinheit, die Bestandteil der Gebäudeleittechnik (GLT) ist oder über die Cloud eingebunden wird, sind anspruchsvolle Anwendungsfälle denkbar, die über die reine Steuerung bzw. Regelung der Beleuchtung hinausgehen.
- Solche Anwendungsfälle können die Analyse und Optimierung der Verwaltung bestimmter Ressourcen sein, zum Beispiel das Zählen der Personen in Versammlungsräumen, an Tischen usw.
AIROC™ Bluetooth® Mesh ist aufgrund der zahlreichen Vorteile eine der wichtigsten Technologien für vernetzte und intelligente Beleuchtungssysteme geworden. Einer dieser Vorteile liegt darin, dass Bluetooth®-Geräte, die als lokale Steuereinheiten eingesetzt werden können, allgegenwärtig sind. Ein weiterer Vorteil liegt in der Verfügbarkeit von standardisierten, ausgereiften BT-Mesh-Stacks und der damit einhergehenden Interoperabilität.
Mit unseren umfassend zertifizierten AIROC™ Bluetooth® Mesh-Modulen können Sie Entwicklungszeiten und -kosten verringern.
Kostenoptimiert |
Größenoptimiert |
Externe Antenne |
Größere Reichweite |
Größerer Temperaturbereich & größere Reichweite |
|
|
|
||
|
|
|
|