Automatische Tor- und Türöffner
Besonders zuverlässige und hochleistungsfähige Datenspeicherlösungen von Infineon
Wir bei Infineon haben den Bedarf an besonderer Zuverlässigkeit, Hochverfügbarkeit und hoher Leistungsfähigkeit bei RAID-Systemen erkannt. RAID ist eine Technik, bei der mehrere physische Speicherplatten zu einem logischen Verbund kombiniert werden, um einen Datenspeicher mit hoher Speicherdichte zu bilden, der Datenredundanz, Datenintegrität und/oder Leistungsverbesserung bietet. RAID-Controller sind Karten zur Verwaltung und Steuerung der im Verbund vorhandenen Festplatten- oder SSD-Speicherlaufwerke.
Unsere nichtflüchtigen SRAM- (nvSRAM-Speicher) und F-RAM-Module werden in diesen RAID-Kartenanwendungen allgemein zur Protokollierung der Datenpakete genutzt, während die Daten zwischen dem Host- und dem Speichersystem übertragen werden. Diese Funktion wird auch als „Journaling“ bezeichnet. Wenn während eines Schreibvorgangs ein Stromausfall im System auftritt, werden die Journalinformationen zurückgelesen, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist. So können ggf. noch nicht auf die Speicherplatte geschriebene Daten identifiziert und nachträglich noch geschrieben werden. Im Vergleich zu nichtflüchtigen Speichern zeichnen sich parallele nvSRAM-Speicher und serielle Quad-SPI-F-RAM-Speicher durch folgende Eigenschaften aus: schnelle Schreibgeschwindigkeiten, außerordentlich lange Lebensdauer und die Fähigkeit zur sofortigen Speicherung von Daten bei einem Stromausfall ohne Einsatz einer Batteriepufferung.
Hohe Zuverlässigkeit zur Erhaltung kritischer Daten ohne Leistungseinbußen
- Keine Notwendigkeit des Einsatzes von Pufferbatterien oder Superkondensatoren
- Unbegrenzte Anzahl (nichtflüchtiger) Schreibzyklen mit Busgeschwindigkeit
- Sofortige Speicherung der Daten bei Stromausfall
Anforderungen an die moderne automatische Türöffnung
Schiebetüren, Tore, Garagentüren und -tore sind nur ein paar Beispiele für die wachsende Zahl der Anwendungen im privaten und gewerblichen Bereich, die eine Türöffnerautomatik erfordern. Was das Design besonders anspruchsvoll macht: raue Umgebungsbedingungen mit extremen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit. Daneben gilt es, auch Schutzfunktionen zu integrieren, wie beispielsweise den Einklemmschutz, sowie weitere Sicherheitsvorrichtungen. Im Idealfall verursacht Ihre automatische Türöffnung keine hörbaren Geräusche.
Automatischer Türöffner und Türschließer Systemdiagramm
Robuste und zuverlässige Lösungen von Infineon
Dank des breit gefächerten Sortiments mit skalierbaren Produkten und Lösungen von Infineon können Sie die Herausforderungen automatischer Türöffner und Türschließer meistern. Unser Produktangebot erfüllt eine Vielzahl von Voraussetzungen in den verschiedensten Spannungs- und Strombereichen. Gemeinsam mit uns können Sie kompakte, effiziente und leise Designs entwerfen, die bei Robustheit und Zuverlässigkeit punkten. Wir bieten Produkte mit integrierten Schutz- und Diagnosefunktionen, wie beispielsweise Strommessung, und innovative Sensorlösungen für die Indexzählung. Konnektivität wird derzeit heiß diskutiert. Mit unseren einfach integrierbaren Sicherheitslösungen können Sie Ihre Designs auf den Einbau im intelligenten Zuhause vorbereiten. Außerdem erhalten Sie bei uns Sensoren, Mikrocontroller und Leistungshalbleiter aus einer Hand. Schauen Sie sich unsere Lösungen an, um die beste Variante für Ihre automatische Türöffnung zu finden.