Lösungen für Solaranlagen
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Spitzenprodukte für durchgängige Solarlösungen
Eine der größten Herausforderungen im Bereich der erneuerbaren Energien ist die Notwendigkeit, Angebot und Nachfrage auszugleichen. Je nach Wetterbedingungen schwankt die Menge des Stroms, den Photovoltaik-Module (PV-Module) liefern können, ganz beträchtlich.
PV-Module liefern Gleichstrom. Dieser muss in Wechselstrom umgewandelt werden, bevor er in das Netz eingespeist und entweder gleich vor Ort genutzt oder zur jeweiligen Verbrauchsstelle transportiert werden kann. Im Wechselrichter der Solaranlage erfolgt die Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom.
Eine effiziente Möglichkeit, um Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen, bietet die Kombination von Solarmodulen mit Energiespeichersystemen. Zur Umwandlung des Gleichstroms in Wechselstrom und für einen verlustarmen Stromtransport werden effiziente, zuverlässige Leistungshalbleiter- und Wechselrichter-Technologien benötigt. Je nach Implementierung werden Modulwechselrichter, Leistungsoptimierer, Strangwechselrichter und Zentralwechselrichter unterschieden.
In unserem Portfolio finden Sie eine große Auswahl an Wechselrichtern mit Leistungen von wenigen Watt oder Kilowatt für Solaranlagen auf Wohnhäusern bis hin zu mehreren Megawatt für den kommerziellen Markt und für Energieversorger. Verbaut werden hierfür die branchenweit führenden, diskreten OptiMOS™-, CoolMOS™- und CoolSiC™-MOSFETs sowie IGBTs und hoch integrierte 3-level Easy 1B/2B-Module, funktionell integrierte EiceDRIVER™-Gate-Treiber-ICs und XMC™-Controller. Dank unseres umfassenden Know-hows, das sich auf alle Bereiche der Anwendungen erstreckt, können wir Ihnen die besten Chip-Kombinationen für höchste Leistungsdichte und optimalen Wirkungsgrad anbieten. In unserem umfangreichen Produktportfolio finden Sie das richtige Produkt für jede Solaranwendung – vom Solarstrom für das Eigenheim über kommerzielle Klein- und Großsolaranlagen bis hin zu Solarparks von Energieversorgern.
Die folgende interaktive Grafik informiert Sie über die verschiedenen Arten von Wechselrichtern einer Solaranlage
Durch den Einsatz von CoolSiC™-MOSFETs kann die Leistung eines Strangwechselrichters bei unverändertem Gewicht verdoppelt werden. Mit CoolSiC™ ist eine Erhöhung der Leistungsdichte um den Faktor 2,5 möglich. So lässt sich die Leistung eines weniger als 80 kg schweren Strangwechselrichters – er kann somit von zwei Monteuren transportiert werden – von 50 kW (Si-Technologie) auf 125 kW (SiC-Technologie) steigern. Im Vergleich zu einer Si-Lösung ist auch der Rückgang des Wirkungsgrades bei hohen Betriebstemperaturen wesentlich geringer. Mit einer CoolSiC™-MOSFET-Lösung von Infineon ist ein maximaler Wirkungsgrad von über 99 % erreichbar.
Podcast4Engineers: Solar
Photovoltaic systems – commonly known as solar power – are driving the shift from fossil fuels and bringing us closer to having abundant, green energy. Innovative and reliable power semiconductors and inverter technologies ensure that harnessing solar power is more convenient, efficient, and attractive.
Neues Whitepaper: Trends und Lösungen bei Solar-, Windenergie- und Energiespeichersystemen (EN)
Informieren Sie sich über Solar-, Windenergie- und Energiespeichersysteme sowie über die Anforderungen an die erforderlichen Leistungshalbleiter. Erfahren Sie, welche Antworten Infineon auf die Trends im Markt für erneuerbare Energien und Speichersysteme hat, z. B. wenn es um die Integration von Wechselrichtern mit CoolSiC™-MOSFETs geht. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere verschiedenen Angebote für Lösungen in den Bereichen Solarenergie-, Windenergie- und Energiespeichersysteme.
Anwendungspräsentation: Wie lässt sich das grenzenlose Potenzial der Sonnenenergie nutzen? (EN)
In dieser Präsentation erhalten Sie einen Überblick über die Topologien, die technologischen Trends und die Anforderungen im Bereich Solaranwendungen. Informieren Sie sich über unser Angebot für die einzelnen Wechselrichtertypen – vom Modulwechselrichter über den Zentralwechselrichter bis zum Strangwechselrichter. Holen Sie sich Empfehlungen für Ihre Anwendung, und lassen Sie sich ihr kundenspezifisches Modul von uns erstellen – in nur fünf Monaten.
On-Demand-Webinar: Speicherung von Energie aus Sonne und Wind
In diesem Webinar erhalten Sie Informationen zu erneuerbaren Energien und zu neuen Anwendungen im Bereich Energiespeicherung.
This video will introduce you to the 2EP EiceDRIVER™ power family, along with its features and advantages. Additionally, you will have an overview of the extensive application scope of the 2EP.
Let’s learn more about how solar inverters work, from the ones we have in our houses, to the ones that are applied in major factories. We will also see how Infineon innovates in power semiconductors for solar inverter technology and how that can help with reducing costs and time to market.
In this module, we will have a look at different solar inverter trends and how the technology is evolving.
And afterwards, we will see what Infineon’s comprehensive solutions for the positioning of solar applications are.
Get know recent trends in 1500 Volt PV system, challenges and technical and gain educated comprehensive solution for the 1500 Volt PV market.
Webinars
The trend toward smart homes and connected systems demands a common communication interface between all home appliances and a PV inverter to enable a better balance between energy generation and consumption.
The main objective of this webinar is to explain the key technical features and system-level benefits of Infineon's semiconductor solution for string and hybrid inverter systems up to 30 kW output power.
Key Takeaways
1. Discover key technical features and system-level benefits of Infineon's semiconductor solution for string and hybrid inverter systems
2. Examine key drivers and technological requirements in the trend toward higher integration and fan-less operation
3. Explore the role of the PV inverter in the context of the smart home
Keywords: Silicon carbide, SiC, power density, bidirectional, power conversion, efficiency, energy, solar, storage, cost-effective, cost-effective power density, bidirectional power flow capability, high-efficiency power conversion
Join the webinar to learn about the positioning of SiC for in solar and energy storage applications. We will talk about the benefits of using Infineon’s Silicon Carbide MOSFET for solar and energy storage power conversion supported by real application examples.
In joining the webinar you will get a better understanding of the main technology trends in solar inverters.