Sensoranwendungen für den Fahrzeuginnenraum
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Heutige moderne Fahrerassistenzsysteme (FAS) und möglicherweise in Zukunft existierende autonome Fahrzeuge benötigen präzise Informationen über die Blickrichtung des Fahrers und die Geschehnisse im Innenraum des Fahrzeugs. Hier kommen die auf 3D-Kameras basierenden Sensoranwendungen für den Fahrzeuginnenraum ins Spiel. Sie erkennen das Fahrerverhalten und geben diese Informationen an das FAS-System weiter, damit es entsprechend reagieren kann.
Die Vorteile: Mehr Sicherheit und Komfort für den Fahrer. 3D-Kameras ermöglichen zudem ganz neue MMS-Lösungen und Benutzererfahrungen, beispielsweise Gestenerkennung und Steuerung von Infotainment-Systemen.
Eine optimale Lösung für Sensoranwendungen für den Fahrzeuginnenraum
Der neueste 3D-Kamerachip von Infineon basiert auf dem Laufzeitprinzip (TOF-Prinzip) und misst direkt den Tiefen- und Amplitudenwert in jedem Pixel. Der hoch integrierte Einzelchip-Bildwandler ist äußerst klein und leistungsstark. Dank seiner Kompaktheit, Präzision und Flexibilität eröffnet er neue Möglichkeiten für Automobilanwendungen.
Systemvorteile
- Absolut solide, auf dem Laufzeitprinzip basierende 3D-Daten mit herausragender Tiefenleistung und geringstmöglicher Leistungsaufnahme
- Zuverlässig unter allen Umgebungslichtbedingungen – bei Sonnenlicht, in der Dunkelheit und bei sich ändernden Lichtverhältnissen
- Sehr kleine Grundfläche dank Einzelchip-Bauweise und monokularer 3D-Kameraarchitektur
- Keine Grundlinie zwischen aktiven Teilen
- Keine Gefahr einer fehlerhaften Ausrichtung, beispielsweise infolge von Temperaturschwankungen oder Schwingungen
- Minimaler Kalibrierungsaufwand
- Reduzierte Berechnungsdauer unabhängig von Farbe, Muster und Struktur von Objekten