EZ-PD™ CCG7S Automotive Single-port USB-C PD + DC-DC Controller
综述
EZ-PD™ CCG7S 汽车 USB 单端口 USB-C PD芯片,内带降压-升压(Buck/Boost)控制器
EZ-PD™ CCG7S 是英飞凌高度集成的单端口 USB-C Power Delivery (PD),带有集成降压-升压控制器,适用于车载充电器应用。它符合最新的 USB Type-C 和 PD 规范(版本3.1),适用于车载充电器应用,如汽车主机充电口、后座充电充电口和后座娱乐投屏系统。EZ-PD™ CCG7S 提供的集成功能降低了 BOM,并为每个端口输出功率高达 100 W 的解决方案提供了优化的面积。
EZ-PD™ CCG7S 与汽车软件开发工具包(SDK)一起使用,实现了缩短了车头充电头、后座充电头和后座娱乐系统解决方案的设计周期。SDK还支持可配置的增值功能,例如基于电池电压和温度的输出功率节流、端口之间的动态负载分担、温度监控、经过加密的现场固件更新以及用于诊断的黑盒功能。
EZ-PD™ CCG7S 可按需提供,请点击此处联系我们以提出申请或获取更多信息。
- 减少 BOM
- 缩短设计周期
- 可配置增值功能的 SDK
- 可编程电源 (PPS)
- 动态负载分担,在端口之间分配功率
- 可根据 电池VBATT 和模块温度状态调节功率输出
- 用于存储关键 Type-C 端口相关参数的黑匣子
- 用于后座娱乐系统的DP投屏模式
- 加密的的现场固件升级能力
- 带 USB 连接的车头充电器
- 带视频的后座娱乐系统
- 后座充电器(仅限电源)
产品
亮点
视频
培训
支持