EZ-PD™ PMG1-S3 High-voltage MCU with USB-C & PD
综述
使用EZ-PD™ PMG1-S3将您的嵌入式应用转换为USB-C
英飞凌的EZ-PD™ PMG1-S3是业界首个支持USB-PD 3.1扩展功率范围(EPR)的高压微控制器,电压高达28V,功率为5A(140W)。它扩展了PMG1系列,具有256 KB闪存、32 KB SRAM、50个GPIO、一个全速USB设备控制器、一个用于认证的加密引擎以及模拟资源(ADC、OpAmp、比较器、CAPSENSE™)。EZ-PD™ PMG1系列通过ModusToolbox™支持的SDK提供了统一的固件视图,ModusToolbox™是一个易于使用的软件和工具集合,能够快速开发英飞凌MCU。
EZ-PD™ PMG1-S3为PC Dock、物联网和工业应用(如能源屋和电动自行车)提供了高度集成的解决方案,这些应用可以从通过UBC-C连接器进行的140W充电中受益。想象一下,一个物联网传感器中心(如湿度、加速度计、温度等)通过USB-C端口供电。物联网设备通常有一个USB-C端口来取电,还有一个USB-C端口来连接外部硬盘。其中一些设备还带有一个USB-A端口,用于连接闪存驱动器。物联网集线器还需要一个带有电容式触摸按钮和电容式滑块的显示屏。EZ-PD™ PMG1-S3可以用一个芯片解决这些功能,从而减少材料清单(BOM)和面积。
EZ-PD™ PMG1-S3的单端口版本(CYPM1311)采用48-QFN封装,双端口版本(CYPM1322)采用97-BGA封装。两者都可以用托盘或卷带式包装方式购买。
- 由于集成的单芯片解决方案,优化了面积和BOM
- 通过ModusToolbox™ EZ-PD™ PMG1 SDK进行简单定制
- 在你的应用程序中易于整合
- 片上安全保护
产品
视频
培训
支持