EZ-PD™ PMG1-S2 High-voltage MCU with USB-C & PD
综述
使用EZ-PD™ PMG1-S2将您的嵌入式应用转换为USB-C
英飞凌的EZ-PD™ PMG1-S2属于PMG1系列的高压微控制器,支持双角色端口(DRP)USB-C PD应用。它配备了一个128 KB的闪存,一个8 KB的SRAM,20个GPIO,一个全速USB设备控制器,一个用于认证的密码引擎,一个20 V耐压的稳压器,以及一对FET来切换5 V(VCONN)电源。它还集成了两对栅极驱动器,以控制外部VBUS FET和系统级ESD保护,它可采用40-QFN和42-CSP封装。
这种集成解决方案允许优化面积和BOM,同时通过ModusToolbox™开发环境和可用的EZ-PD™ PMG1 SDK实现高水平的定制。
EZ-PD™ PMG1-S2有卷带(CYPM1211-40LQXIT)和托盘(CYPM1211-40LQXI)两种封装方式。
- 由于集成的单芯片解决方案,优化了面积和BOM
- 通过ModusToolbox™ EZ-PD™ PMG1 SDK进行简单定制
- 在你的应用程序中易于整合
- 片上安全保护
- 通过USB-C供电的电动剃须刀和吹风机等无充电线个人护理解决方案
- 智能扬声器
- 智能家用电器
- VR/AR goggles
- 电动工具
产品
视频
培训
支持