EZ-PD™ PMG1-S1 High-voltage MCU with USB-C & PD
综述
使用EZ-PD™ PMG1-S1将您的嵌入式应用转换为USB-C
EZ-PD™ PMG1-S1是最简单的MCU,支持双角色端口(DRP)USB-C PD应用。它包括一个128 KB的闪存,一个完整的USB-C PD收发器,带有所有终端电阻RP、RD和死机电池RD,以及系统级ESD保护。它采用40引脚QFN封装。
EZ-PD™ PMG1-S1针对任何向/从高压USB-C PD端口提供/消耗电源的嵌入式系统,并利用微控制器来提供额外的控制能力。
EZ-PD™ PMG1-S1集成了一个32位Arm® Cortex® M0 MCU子系统,具有128 KB闪存、12 KB SRAM和高电压电路,如VBUS提供者路径负载开关控制器VBUS-CC短路保护、VBUS-SBU短路保护、20 V-VBUS稳压器、高压PFET门驱动器、VBUS过电压和过电流保护以及ESD保护。
EZ-PD™ PMG1-S1有卷带(CYPM1111-40LQXIT)和托盘(CYPM1111-40LQXI)两种封装方式。
- 由于集成的单芯片解决方案,优化了面积和BOM
- 通过ModusToolbox™ EZ-PD™ PMG1 SDK进行简单定制
- 在你的应用程序中易于整合
- 片上安全保护
- 通过USB-C供电的电动剃须刀和吹风机等无充电线个人护理解决方案
- 智能扬声器
- 智能家用电器
- VR/AR goggles
- 电动工具
产品
视频
培训
支持